(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2, (Pulgadas).

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2, (Pulgadas).

Características
Fácil de montar
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Alta rigidez torsional
Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles. Se aceptan sobrecargas breves de hasta 1,5 veces el par nominal.
Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: ver tabla
Ventaja
Funcionamiento suave y estable en aplicaciones de movimiento altamente dinámicas y precisas
Los tamaños 200 y superiores están disponibles bajo pedido especial.
Las piezas del orificio piloto se pueden encontrar en la página métrica. aquí .

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Número de Parte
BK2/15/59/9.53/9.53
BK2/15/59/9.53/12.7
BK2/15/59/9.53/15.88
BK2/15/59/9.53/19.05
BK2/15/59/9.53/22.23
BK2/15/59/9.53/25.4
BK2/15/59/12.7/12.7
BK2/15/59/12.7/15.88
BK2/15/59/12.7/19.05
BK2/15/59/12.7/22.23
BK2/15/59/12.7/25.4
BK2/15/59/15.88/15.8​8
BK2/15/59/15.88/19.0​5
BK2/15/59/15.88/22.2​3
BK2/15/59/15.88/25.4
BK2/15/59/19.05/19.0​5
BK2/15/59/19.05/22.2​3
BK2/15/59/19.05/25.4
BK2/15/59/22.23/22.2​3
BK2/15/59/22.23/25.4
BK2/15/59/25.4/25.4
BK2/15/66/9.53/9.53
BK2/15/66/9.53/12.7
BK2/15/66/9.53/15.88
BK2/15/66/9.53/19.05
BK2/15/66/9.53/22.23
BK2/15/66/9.53/25.4
BK2/15/66/12.7/12.7
BK2/15/66/12.7/15.88
BK2/15/66/12.7/19.05
BK2/15/66/12.7/22.23
BK2/15/66/12.7/25.4
BK2/15/66/15.88/15.8​8
BK2/15/66/15.88/19.0​5
BK2/15/66/15.88/22.2​3
BK2/15/66/15.88/25.4
BK2/15/66/19.05/19.0​5
BK2/15/66/19.05/22.2​3
BK2/15/66/19.05/25.4
BK2/15/66/22.23/22.2​3
BK2/15/66/22.23/25.4
BK2/15/66/25.4/25.4
BK2/15/99/9.53/15.88
BK2/15/99/9.53/19.05
BK2/15/99/9.53/22.23
BK2/15/99/9.53/25.4
BK2/15/99/12.7/12.7
BK2/15/99/12.7/15.88
BK2/15/99/12.7/19.05
BK2/15/99/12.7/22.23
BK2/15/99/12.7/25.4
BK2/15/99/15.88/19.0​5
BK2/15/99/15.88/22.2​3
BK2/15/99/15.88/25.4
BK2/15/99/19.05/19.0​5
BK2/15/99/19.05/22.2​3
BK2/15/99/19.05/25.4
BK2/15/99/22.23/22.2​3
BK2/15/99/22.23/25.4
BK2/15/99/25.4/25.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/83/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/81/22220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/85/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/83/42220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/87/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/812220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000061/21/22220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000061/25/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000061/23/42220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000061/27/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000061/212220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000065/85/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000065/83/42220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000065/87/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000065/812220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/43/42220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/47/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/412220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000067/87/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000067/812220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.00006112220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/83/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/81/22215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/85/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/83/42215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/87/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/812215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000071/21/22215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000071/25/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000071/23/42215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000071/27/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000071/212215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000075/85/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000075/83/42215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000075/87/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000075/812215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/43/42215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/47/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000073/412215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000077/87/82215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.000077/812215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.004966151.50.02~0.20.20.00007112215000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000083/85/82214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000083/83/42214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000083/87/82214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000083/812214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000081/21/22214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000081/25/82214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000081/23/42214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000081/27/82214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000081/212214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000085/83/42214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000085/87/82214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000085/812214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000083/43/42214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000083/47/82214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000083/412214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000087/87/82214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.000087/812214000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049991520.41~1.010.00008112214000815
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Sin reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Material de la pieza de fuelle Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100
  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico