(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
Longitud total corta
Fácil montaje
Amortiguación de vibraciones
Diseño
Dos cubos mecanizados concéntricamente con mordazas curvadas y tornillos de sujeción, con inserto precargado calibrado
Material
Centros{{{undefined}}}: aluminio de alta resistencia
Elastómero{{{undefined}}}: TPU resistente al desgaste y térmicamente estable, disponible en 3 niveles de dureza
Ventaja
Funcionamiento suave y transmisión confiable con absorción de vibraciones y golpes.
El tamaño 800 está disponible bajo pedido especial.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EKL/450/C/39/47
Número de Parte |
---|
EKL/450/C/39/47 |
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Aplicación | Servo motor / Motor paso a paso | Característica | Sin reacción |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aluminio | Material de la parte de amortiguación | Poliuretano |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EKL/450/C/39/47 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EKL..
Número de Parte |
---|
EKL/10/A/10/13 |
EKL/10/A/10/14 |
EKL/10/A/10/15 |
EKL/450/C/39/48 |
EKL/450/C/39/49 |
EKL/450/C/39/50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente