(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EKL. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EKL.

Características
Longitud total corta
Fácil montaje
Amortiguación de vibraciones

Diseño
Dos cubos mecanizados concéntricamente con mordazas curvadas y tornillos de sujeción, con inserto precargado calibrado

Material
Centros{{{undefined}}}: aluminio de alta resistencia
Elastómero{{{undefined}}}: TPU resistente al desgaste y térmicamente estable, disponible en 3 niveles de dureza

Ventaja
Funcionamiento suave y transmisión confiable con absorción de vibraciones y golpes.


El tamaño 800 está disponible bajo pedido especial.


Número de Parte
EKL/10/A/6/11
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
Max. Rango de velocidad rotacional
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
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño Inserto de elastómero
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.00611323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.00000610.3260410A - Orilla 98 A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Servo motor / Motor paso a paso Característica Sin reacción
Material del cuerpo Aluminio Material de la parte de amortiguación Poliuretano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EKL/10/A/6/11 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EKL..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
EKL/10/A/10/13
EKL/10/A/10/14
EKL/10/A/10/15
EKL/10/A/6/12
EKL/10/A/6/13
EKL/10/A/6/14
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
Max. Rango de velocidad rotacional
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
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño Inserto de elastómero
1 Pieza(s)

21 Días

20.01~50.001013323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.00000610.3260410A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

5 Días

20.01~50.001014323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.00000610.3260410A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.001015323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.00000610.3260410A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.00612323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.00000610.3260410A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

21 Días

20.01~50.00613323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.00000610.3260410A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.00614323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.00000610.3260410A - Orilla 98 A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico