(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
Fácil de montar
Montaje altamente concéntrico
Amortiguación de vibraciones
Diseño
Dos cubos mecanizados concéntricamente con mordazas curvadas y tornillos de sujeción, con inserto precargado calibrado
Material
Centros{{{undefined}}}: aluminio de alta resistencia
Elastómero{{{undefined}}}: TPU resistente al desgaste y térmicamente estable, disponible en 3 niveles de dureza
Ventaja
Funcionamiento suave y transmisión confiable con absorción de vibraciones y golpes.
El tamaño 800 está disponible bajo pedido especial.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EK2/450/C/54/58
Número de Parte |
---|
EK2/450/C/54/58 |
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Aplicación | Servo motor / Motor paso a paso | Característica | Sin reacción |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aluminio | Desalineación angular permitida(deg) | 1 | Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.15 |
Material de la parte de amortiguación | Poliuretano | Distancia axial permitida (±)(mm) | 2 | Momento de inercia(kg ・ m2) | 0.00026 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EK2/450/C/54/58 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EK2..
Número de Parte |
---|
EK2/150/A/19/22 |
EK2/150/A/19/23 |
EK2/150/A/19/24 |
EK2/450/C/54/59 |
EK2/450/C/54/60 |
EK2/450/C/55/55 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente