(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EK2. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EK2.

Características
Fácil de montar
Montaje altamente concéntrico
Amortiguación de vibraciones

Diseño
Dos cubos mecanizados concéntricamente con mordazas curvadas y tornillos de sujeción, con inserto precargado calibrado

Material
Centros{{{undefined}}}: aluminio de alta resistencia
Elastómero{{{undefined}}}: TPU resistente al desgaste y térmicamente estable, disponible en 3 niveles de dureza

Ventaja
Funcionamiento suave y transmisión confiable con absorción de vibraciones y golpes.

El tamaño 800 está disponible bajo pedido especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EK2/20/A/11/22

Número de Parte
EK2/20/A/11/22
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
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño Inserto de elastómero
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.001122426610001~7800034125000.02~0.2-30~100251140820A - Orilla 98 A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Servo motor / Motor paso a paso Característica Sin reacción
Material del cuerpo Aluminio Desalineación angular permitida(deg) 1 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.15
Material de la parte de amortiguación Poliuretano Distancia axial permitida (±)(mm) 2 Momento de inercia(kg ・ m2) 0.00026

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EK2/20/A/11/22 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EK2..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
EK2/150/A/19/22
EK2/150/A/19/23
EK2/150/A/19/24
EK2/20/A/11/23
EK2/20/A/11/24
EK2/20/A/11/25
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
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño Inserto de elastómero
1 Pieza(s)

8 Días

100 ~ menos de 500192266.5904001~10000320100000.02~0.2-30~10035497035150A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 500192366.5904001~10000320100000.02~0.2-30~10035497035150A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

100 ~ menos de 500192466.5904001~10000320100000.02~0.2-30~10035497035150A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

21 Días

20.01~50.001123426610001~7800034125000.02~0.2-30~100251140820A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.001124426610001~7800034125000.02~0.2-30~100251140820A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.001125426610001~7800034125000.02~0.2-30~100251140820A - Orilla 98 A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico