(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2.

Características
Fuerzas de recuperación reducidas en ejes acoplados
Fácil instalación
Peso ligero y bajo momento de inercia.

Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles.

Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: aluminio

Ventaja
Transmisión precisa y bien equilibrada sin juego

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MK2/100/50/6/22



Número de Parte
MK2/100/50/6/22
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
Característica Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Longitud de ajuste (en)
(en)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.006224050Sin reacción / Bajo momento de inercia101.50.02~0.20.20.0000161690504.5100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Material del cuerpo Aluminio
Velocidad rotacional máxima(r/min) 10,000 Material de la pieza de fuelle Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MK2/100/50/6/22 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
MK2/10/27/3/6
MK2/10/27/3/7
MK2/10/27/4/4
MK2/100/50/6/23
MK2/100/50/6/24
MK2/100/50/6/6
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
Característica Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Longitud de ajuste (en)
(en)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.00361527Sin reacción / Bajo momento de inercia110.02~0.20.150.000000695100.4310
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.00371527Sin reacción / Bajo momento de inercia110.02~0.20.150.000000695100.4310
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.00441527Sin reacción / Bajo momento de inercia110.02~0.20.150.000000695100.4310
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.006234050Sin reacción / Bajo momento de inercia101.50.02~0.20.20.0000161690504.5100
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.006244050Sin reacción / Bajo momento de inercia101.50.02~0.20.20.0000161690504.5100
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.00664050Sin reacción / Bajo momento de inercia101.50.02~0.20.20.0000161690504.5100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico