(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
Fuerzas de recuperación reducidas en ejes acoplados
Fácil instalación
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles.
Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: aluminio
Ventaja
Transmisión precisa y bien equilibrada sin juego
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MK2/100/60/22/23
Número de Parte |
---|
MK2/100/60/22/23 |
Cargando…
Tipo | Tipo de fuelle | Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Material del cuerpo | Aluminio |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad rotacional máxima(r/min) | 10,000 | Material de la pieza de fuelle | Acero inoxidable | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::100 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MK2/100/60/22/23 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2..
Número de Parte |
---|
MK2/10/27/3/6 |
MK2/10/27/3/7 |
MK2/10/27/4/4 |
MK2/100/60/22/24 |
MK2/100/60/23/23 |
MK2/100/60/23/24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente