(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL.

Características
Fácil de montar
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Alta rigidez torsional

Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles. Se aceptan sobrecargas breves de hasta 1,5 veces el par nominal.

Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: ver tabla

Ventaja
Funcionamiento suave y estable en aplicaciones de movimiento altamente dinámicas y precisas

Número de Parte
BKL/300/52/52
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
Característica Torque permitido
(N•m)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 5005252110109Sin reacción / Bajo momento de inercia3005.341157120300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Material del cuerpo Aluminio
Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -12::212

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BKL/300/52/52 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
BKL/10/10/13
BKL/10/10/14
BKL/10/10/15
BKL/300/52/53
BKL/300/52/54
BKL/300/52/55
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
Característica Torque permitido
(N•m)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0010134044Sin reacción / Bajo momento de inercia100.0161394.510
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0010144044Sin reacción / Bajo momento de inercia100.0161394.510
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0010154044Sin reacción / Bajo momento de inercia100.0161394.510
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 5005253110109Sin reacción / Bajo momento de inercia3005.341157120300
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 5005254110109Sin reacción / Bajo momento de inercia3005.341157120300
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 5005255110109Sin reacción / Bajo momento de inercia3005.341157120300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico