(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
Fácil de montar
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Alta rigidez torsional
Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles. Se aceptan sobrecargas breves de hasta 1,5 veces el par nominal.
Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: ver tabla
Ventaja
Funcionamiento suave y estable en aplicaciones de movimiento altamente dinámicas y precisas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BKL/500/42/45
Número de Parte |
---|
BKL/500/42/45 |
Cargando…
Tipo | Tipo de fuelle | Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Material del cuerpo | Aluminio |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad rotacional máxima(r/min) | 10000 | Desalineación angular permitida(deg) | 1 | Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 |
Desalineación Lateral Permitida(mm) | 0.2 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -12::212 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BKL/500/42/45 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL..
Número de Parte |
---|
BKL/10/10/13 |
BKL/10/10/14 |
BKL/10/10/15 |
BKL/500/42/46 |
BKL/500/42/47 |
BKL/500/42/48 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente