(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2.

Características
Fácil de montar
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Alta rigidez torsional

Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles. Se aceptan sobrecargas breves de hasta 1,5 veces el par nominal.

Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: ver tabla

Ventaja
Funcionamiento suave y estable en aplicaciones de movimiento altamente dinámicas y precisas

Los tamaños 200 y superiores están disponibles bajo pedido especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BK2/30/113/10/21

Número de Parte
BK2/30/113/10/21
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
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

20.01~50.001021551133020.41~1.010.1427271530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Sin reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Material de la pieza de fuelle Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BK2/30/113/10/21 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
BK2/15/59/10/13
BK2/15/59/10/14
BK2/15/59/10/15
BK2/30/113/10/22
BK2/30/113/10/23
BK2/30/113/10/24
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
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.00101349591510.02~0.20.150.062220815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.00101449591510.02~0.20.150.062220815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.00101549591510.02~0.20.150.062220815
1 Pieza(s)

21 Días

20.01~50.001022551133020.41~1.010.1427271530
1 Pieza(s)

21 Días

20.01~50.001023551133020.41~1.010.1427271530
1 Pieza(s)

21 Días

20.01~50.001024551133020.41~1.010.1427271530

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico