(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
Fácil de montar
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Alta rigidez torsional
Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles. Se aceptan sobrecargas breves de hasta 1,5 veces el par nominal.
Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: ver tabla
Ventaja
Funcionamiento suave y estable en aplicaciones de movimiento altamente dinámicas y precisas
Los tamaños 200 y superiores están disponibles bajo pedido especial.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BK2/15/99/14/23
Número de Parte |
---|
BK2/15/99/14/23 |
Cargando…
Tipo | Tipo de fuelle | Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Característica | Sin reacción / Bajo momento de inercia |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aluminio | Velocidad rotacional máxima(r/min) | 10000 | Material de la pieza de fuelle | Acero inoxidable |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::100 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BK2/15/99/14/23 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2..
Número de Parte |
---|
BK2/15/59/10/13 |
BK2/15/59/10/14 |
BK2/15/59/10/15 |
BK2/15/99/14/24 |
BK2/15/99/14/25 |
BK2/15/99/14/26 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente