(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación articulada para cilindro neumático serie CJ2/CM2/CG1/CQ2 (Números de pieza)

Articulación articulada para cilindro neumático serie CJ2/CM2/CG1/CQ2
  • Descuento por volumen

Articulación para cilindro neumático serie CJ2 CM2 CG1 y cilindro delgado serie CQ2.

[Haga clic aquí para ver el catálogo]
Pág. 63 Serie CJ2
Pág. serie 189, 190 CM2
Pág. 309, 309-1 serie CG1
Pág.796 Serie CQ2

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son representativas. Consulte el catálogo para conocer la forma detallada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Y-032B

Número de Parte
Y-032B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Material Accesorios Tipo Longitud total Tamaño de orificio aplicable Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Soportes de horquilla de varilla101.25[Acero] ③Acero inoxidable 304con accesoriosCilindro compatible con articulación articulada del extremo de la horquilla: CM24825, 32Pasador para articulación, anillo de retención

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Tap hembra

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Y-032B de la serie Articulación articulada para cilindro neumático serie CJ2/CM2/CG1/CQ2.

Products like this...

Número de Parte
I-032B
Y-G02
Y-G04
Y-G05
Y-G05SUS
Y-G08SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Material Accesorios Tipo Longitud total Tamaño de orificio aplicable Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Brackets de ojo101.25[Acero] ③Acero inoxidable 304sin accesoriosCilindro compatible con articulación articulada: CM24825, 32-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Soportes de horquilla de varilla81.25[Acero] ③Acero inoxidable 304con accesoriosCilindro compatible con articulación articulada del extremo de la horquilla: CG1, CQ23420Pasador para articulación, anillo de retención
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Soportes de horquilla de varilla141.5Hierro fundidocon accesoriosCilindro compatible con articulación articulada del extremo de la horquilla: CG1, CQ24232(CQ2), 40(CG1·CQ2)Pasador para articulación, anillo de retención
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Soportes de horquilla de varilla181.5Hierro fundidocon accesoriosCilindro compatible con articulación articulada del extremo de la horquilla: CG1, CQ25650, 63Pasador para articulación, anillo de retención
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Soportes de horquilla de varilla181.5Acero inoxidablecon accesoriosCilindro compatible con articulación articulada del extremo de la horquilla: CG1, CQ25650, 63Pasador para articulación, anillo de retención
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Soportes de horquilla de varilla221.5Acero inoxidablecon accesoriosCilindro compatible con articulación articulada del extremo de la horquilla: CG1, CQ27180Pasador para articulación, anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico