(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Needing no adjustment, these absorbers absorb energy while keeping the initial reaction force significantly low. In particular, the SC925M model achieves smooth deceleration at a stroke of 40 mm.
[Features]
・The performance of ACE SC2 series compact shock absorber has two advantages.
・Firstly, It keeps the initial reaction force significantly low without adjustment, and secondly it is self-correctable depending on the change in cushioning energy also without adjustment.
・In particular, the SC925M model achieves smooth deceleration at a stroke of 40mm.
・By using the optional side load adapter (SC2190M, 300M, 650M only), this shock absorber-series supports an eccentric angle of up to 25 degrees.
・SC2 Series
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SC925-2
Cuerpo principal, componentes relacionados | Cuerpo principal | Estructura | [Tipo fijo] Fórmula de autocorrección |
---|---|---|---|
Tipo de orificio | Multi orificio irregular | Entorno operativo | Estándar |
Material del cuerpo | Acero | Tornillo de montaje nominal [pulgadas] | 1 |
Max. Energía absorbida(J) | 110 | Stroke S(mm) | 40 |
Rosca de montaje nominal M(mm) | 1-12 UNF | Max. Velocidad de colisión(Sra) | 3.66 |
Longitud total L(mm) | 189.1 | Masa equivalente(kgf) | 272 |
Mostrar más | |||
Min. Velocidad de colisión(Sra) | 0.15 | Fuerza de retorno de la varilla del pistón(N) | 30.55 |
O.D. D(φ) | 25.4 | Desalineación angular permitida(deg) | 5 |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0~66 | RoHS | 10 |
Mostrar menos |
Cuerpo principal, componentes relacionados | Cuerpo principal | Estructura | Fórmula de autocorrección | Tipo de orificio | Multi orificio irregular |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Estándar | Material del cuerpo | Acero | Tornillo de montaje nominal [pulgadas] | 1 |
Max. Energía absorbida(J) | 110 | Stroke S(mm) | 40 | Rosca de montaje nominal M(mm) | 1-12 UNF |
Max. Velocidad de colisión(Sra) | 3.66 | Longitud total L(mm) | 189.1 | Masa equivalente(kgf) | 272 |
Min. Velocidad de colisión(Sra) | 0.15 | Fuerza de retorno de la varilla del pistón(N) | 30.55 | O.D. D(φ) | 25.4 |
Desalineación angular permitida(deg) | 5 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::66 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC925-2 de la serie Shock Absorbers -Self Compensating Miniature SC190 To SC925 Series - Metric.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente