(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Objetivo de alta resolución para cámara con montura C [VS-LLD]

Objetivo de alta resolución para cámara con montura C [VS-LLD]
  • Descuento por volumen

[Características]
· Lente de ultra alta resolución compatible con cámaras de 4/3 pulgadas.
· Una línea de los 5 modelos con distancias focales de 12,5 mm a 50 mm.
· Capaz de capturar un amplio campo de visión mediante la adopción de un mecanismo flotante.
· Tornillos de bloqueo para el foco y el iris adoptados de serie.
· El diseño de baja distorsión permite obtener imágenes de alta resolución del área circundante.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3Z4S-LE VS-LLD18

 
Número de Parte
3Z4S-LE VS-LLD18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Máximo elemento de imagen compatible(Inchi) 4/3 FNO 2.1 Distancia focal(mm) 18
Tipo Lente CCTv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico