(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esta es una bomba de proceso del tipo operada automáticamente (tipo de conmutación interna) o del tipo operada por aire (tipo de conmutación externa), serie PA3000.
[Caracteristicas]
· Alta resistencia a la abrasión y baja generación de polvo.
· Autosuficiente, no requiere cebado
· Admite una amplia gama de caudales
· El control mediante una válvula de conmutación externa permite el funcionamiento en un ciclo fijo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PA3110-03 |
PA3110-F03 |
PA3210-F03 |
Cargando…
Tipo | Bomba de proceso | Tipo de actuación | Tipo operado automáticamente | Opción | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones hechas a la medida | Ninguno | Materiales del diafragma | PTFE |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente