(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 5 puertos, unidad enchufable montada en base, serie VQC1000, colector (Números de pieza)

Válvula solenoide de 5 puertos, unidad enchufable montada en base, serie VQC1000, colector
  • Descuento por volumen

Unidad enchufable tipo tubería base Colector serie VQC1000.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VV5QC11-04C6PD3

Número de Parte
VV5QC11-04C6PD3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Protocolo de comunicación Formato de salida Tipo Número de entradas / salidas Conector Método de montaje Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto Número de unidades de entrada / salida Cantidad de bloques de entrada Número de válvulas Tipo de cableado Longitud del cable
(m)
Especificaciones comunes Especificaciones de cableado del múltiple Especificaciones de la placa final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo P (Kit de cable plano)--Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6--4Juego de cables planos (26P)5Común positivoNinguno-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Ninguno Opción N/A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VV5QC11-04C6PD3 de la serie Válvula solenoide de 5 puertos, unidad enchufable montada en base, serie VQC1000, colector.

Products like this...

Número de Parte
VV5QC11-02C6FD1
VV5QC11-02C6FD2
VV5QC11-02C6FD3
VV5QC11-04C6SD6ZE2
VV5QC11-04C6SD6ZE2N
VV5QC11-04C6SDA2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Protocolo de comunicación Formato de salida Tipo Número de entradas / salidas Conector Método de montaje Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto Número de unidades de entrada / salida Cantidad de bloques de entrada Número de válvulas Tipo de cableado Longitud del cable
(m)
Especificaciones comunes Especificaciones de cableado del múltiple Especificaciones de la placa final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo F (kit de conector subD)-Kit de conector sub-D (25P)Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6--2-1.5Común positivoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo F (kit de conector subD)-Kit de conector sub-D (25P)Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6--2-3Común positivoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo F (kit de conector subD)-Kit de conector sub-D (25P)Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6--2-5Común positivoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

EtherNet/IP (TM) (1 puerto)-Kit S (kit de transmisión en serie (Equipo de bus de campo): Tipo integrado EX600 [compatible con entrada/salida])--Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6N/A-4-NingunoComún positivoNingunoConector M12 de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

EtherNet/IP (TM) (1 puerto)-Kit S (kit de transmisión en serie (Equipo de bus de campo): Tipo integrado EX600 [compatible con entrada/salida])--Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6N/A-4-Ningunocomún negativoNingunoConector M12 de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Compatible con DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP-Sistema distribuido de puerta de enlace EX500 (64 puntos)16 salidas-Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6--4-NingunoComún positivoNinguno-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico