(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 5 puertos, montaje en base, unidad enchufable, colector serie VQC2000 (Números de pieza)

Válvula solenoide de 5 puertos, montaje en base, unidad enchufable, colector serie VQC2000
  • Descuento por volumen

Unidad enchufable montada en base, colector serie VQC2000.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VV5QC21-20C6SDNN0-K

Número de Parte
VV5QC21-20C6SDNN0-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Protocolo de comunicación Formato de salida Tipo Número de entradas / salidas Conector Método de montaje Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto Especificaciones Opción Número de unidades de entrada / salida Cantidad de bloques de entrada Número de válvulas Tipo de cableado Longitud del cable
(m)
Especificaciones comunes Especificaciones de cableado del múltiple Especificaciones de la placa final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Compatible con PROFIBUS DPEntrada de sensor PNPKit S (kit de transmisión en serie: EX250 tipo integrado [compatible con entrada/salida])--Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6NingunoN/A-N/A20-Ningunocomún negativoespecificaciones de cableado especiales (Excepto cableado doble)-

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VV5QC21-20C6SDNN0-K de la serie Válvula solenoide de 5 puertos, montaje en base, unidad enchufable, colector serie VQC2000.

Products like this...

Número de Parte
VV5QC21-02C6FD1
VV5QC21-02C6FD3
VV5QC21-02C6LD0
VV5QC21-20C6TD0-K
VV5QC21-20C8FD1-K
VV5QC21-20C8FD2-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Protocolo de comunicación Formato de salida Tipo Número de entradas / salidas Conector Método de montaje Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto Especificaciones Opción Número de unidades de entrada / salida Cantidad de bloques de entrada Número de válvulas Tipo de cableado Longitud del cable
(m)
Especificaciones comunes Especificaciones de cableado del múltiple Especificaciones de la placa final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo F (kit de conector subD)-Kit de conector sub-D (25P)Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6NingunoN/A--2-1.5-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo F (kit de conector subD)-Kit de conector sub-D (25P)Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6NingunoN/A--2-5-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo L (Kit de plomo)--Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6NingunoN/A--2kit de plomo (25 contactos)0.6-Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo T (Kit de caja de bloque de terminales)--Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀6NingunoN/A--20-Ninguno-especificaciones de cableado especiales (Excepto cableado doble)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo F (kit de conector subD)-Kit de conector sub-D (25P)Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀8NingunoN/A--20-1.5-especificaciones de cableado especiales (Excepto cableado doble)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--equipo F (kit de conector subD)-Kit de conector sub-D (25P)Montaje directoCon racor de conexión rápida para ⌀8NingunoN/A--20-3-especificaciones de cableado especiales (Excepto cableado doble)-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico