(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rodillos transportadores - motorizados, acumulación, diámetro 57 mm, serie PAS

Rodillos transportadores - motorizados, acumulación, diámetro 57 mm, serie PAS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

⌀57 tipo de acumulación, se puede especificar un ancho de rodillo de 305 a 990 mm.
[Características]
· Tiene un motor incorporado de baja corriente y alta impedancia y suprime la corriente de bloqueo (restricción) al mismo nivel que la corriente sin carga de PSS, lo que lo hace ideal para acumular líneas transportadoras que restringen durante mucho tiempo mientras están energizadas .
· Incluye bloque de terminales y soporte de retención.

(i)Advertencia

  • Consulte las especificaciones y precauciones del catálogo del fabricante al seleccionar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PAS-990-20-Z5

Número de Parte
PAS-990-20-Z5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Con motor Tipo de eje Con eje
Material del rodillo Acero O.D. D(Ø) 57 Ancho W(mm) 990
Rodamiento Doble Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Carga máx. permisible (Estándar)(N) 490.3 Manejar Acumulación
Fuente de alimentación Trifásico 200 V Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::40 Símbolo de velocidad 20
Espesor(mm) t 1,5 Diámetro del eje(mm) ø 12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PAS-990-20-Z5 de la serie Rodillos transportadores - motorizados, acumulación, diámetro 57 mm, serie PAS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico