(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

EX500 gateway sistema descentralizado 2 (128 puntos), SY3000/5000/7000, colector

EX500 gateway sistema descentralizado 2 (128 puntos), SY3000/5000/7000, colector
  • Descuento por volumen

Electroválvula de 5 puertos, enchufable, base de conexión de conector, compatible con sistema distribuido de puerta de enlace EX500 2 (128 puntos), colector serie SY3000/5000/7000.

[Haga clic aquí para ver el catálogo]
P. 268 Tipo 10 con conexión lateral / Tipo 11 con conexión inferior
P. 280 12 tipo con puerto superior

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son sólo imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de pieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS5Y3-10S0-16B-N7
SS5Y3-10SA3N-04BS-C4AA
SS5Y3-10SA3N-08BS-C4AA
SS5Y5-10S0-12B-N7
SS5Y5-11S0-16BS-C6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de entradas / salidas Numero de Estaciones Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto Especificaciones Valvula aplicable Opción Número de válvulas Especificaciones comunes Modelo de tubería
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

NingunoNingunoConector de conexión rápida recto de ⌀1/4" (puerto A, B)/ conector de conexión rápida de ⌀5/16" (Puerto P, E)Especificaciones internas del pilotoSY3000Sin placa de identificación16NingunoPuerto lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

32 puntos (salida)1 a 16 (número máximo de estaciones de válvulas de la unidad SI)/ 24 (Número máximo de estaciones de válvulas de unidad SI para cableado mixto simple y doble)⌀4 conector recto de conexión rápida (puerto A, B)/ ⌀8 conector de conexión rápida (Puerto P, E)Especificaciones del piloto interno, silenciador incorporado.SY3000Con placa de nombre (con número de estación)4común negativoPuerto lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

32 puntos (salida)1 a 16 (número máximo de estaciones de válvulas de la unidad SI)/ 24 (Número máximo de estaciones de válvulas de unidad SI para cableado mixto simple y doble)⌀4 conector recto de conexión rápida (puerto A, B)/ ⌀8 conector de conexión rápida (Puerto P, E)Especificaciones del piloto interno, silenciador incorporado.SY3000Con placa de nombre (con número de estación)8común negativoPuerto lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

NingunoNinguno⌀Conexión rápida recta de 1/4" (puerto A, B)/Conexión rápida de ⌀3/8" (Puerto P, E)Especificaciones internas del pilotoSY5000Sin placa de identificación12NingunoPuerto lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

NingunoNinguno⌀6 conector recto de conexión rápida (puerto A, B)/ ⌀10 conector de conexión rápida (Puerto P, E)Especificaciones del piloto interno, silenciador incorporado.SY5000Sin placa de identificación16NingunoPuerto inferior

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje directo Posición de entrada del puerto P y E Ambos lados (2 a 24 estaciones)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico