(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 5 puertos, SY5000/7000, colector de montaje mixto enchufable

Válvula solenoide de 5 puertos, SY5000/7000, colector de montaje mixto enchufable
  • Descuento por volumen

Es un colector que puede montar SY5000 en un colector de tamaño SY7000.

[serie limpia serie 10]
· Es adecuado para ambientes limpios.
· Previene la generación de polvo en salas blancas

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto son solo representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS5Y7-M10SFAN-07B-C86

Número de Parte
SS5Y7-M10SFAN-07B-C86
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Protocolo de comunicación PROFINET Formato de salida PNP Tipo Compatible con EX260, tipo de transmisión en serie
Número de entradas / salidas 32 (producción) Conector M12 Método de montaje Montaje directo
Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto ⌀8 conector de conexión rápida (puertos A, B)(SY7000)/ ⌀6 conector de conexión rápida (puertos A y B) (SY5000) Especificaciones Especificaciones internas del piloto Posición de entrada del puerto P y E Ambos lados (2 a 24 estaciones)
Opción Sin placa de identificación Número de válvulas 7 Especificaciones comunes común negativo
Modelo de tubería Puerto lateral Tipo de accesorio / accesorio de tubería de acción simple Tamaño métrico/recto Especificaciones de entorno/aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS5Y7-M10SFAN-07B-C86 de la serie Válvula solenoide de 5 puertos, SY5000/7000, colector de montaje mixto enchufable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico