(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Construcción de válvula principal con sello de goma.
· Amplia gama de tallas disponibles.
· Para accionamiento de cilindros medianos y grandes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VFR6310-5DZ-10
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | Unidad para montaje múltiple |
---|---|---|---|
Orientación de montaje | Base múltiple | Voltaje | DC24V |
Especificaciones | Libre de lubricación | Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos |
Actuación | Doble | Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno de primavera) |
Posiciones de válvula | Centro cerrado de 3 posiciones | Tipo de puerto de tubería | [Rc (R)] Rc |
Tamaño del puerto | 1 | La calificación de presión(MPa) | 02 a 0.9 |
Mostrar más | |||
Por Conducción | Carrete tipo piloto | Suministro de aire piloto | Interno |
Tipo de sello | Sello suave | Plomería | Plomería Sub-Base |
Valor CV | 9.3 | Entrada eléctrica de cable | Terminal DIN |
Cumple con CE | No conforme | Opciones de cuerpo | Estándar |
Opción | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Especificaciones de la válvula | No enchufable |
Mostrar menos |
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | Unidad para montaje múltiple | Orientación de montaje | Base múltiple |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje | DC24V | Especificaciones | Libre de lubricación | Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos |
Actuación | Doble | Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Posiciones de válvula | Centro cerrado de 3 posiciones |
Tipo de puerto de tubería | Rc | Tamaño del puerto | 1 | La calificación de presión(MPa) | 02 a 0.9 |
Por Conducción | Carrete tipo piloto | Suministro de aire piloto | Interno | Tipo de sello | Sello suave |
Plomería | Plomería Sub-Base | Valor CV | 9.3 | Entrada eléctrica de cable | Terminal DIN |
Cumple con CE | No conforme | Opciones de cuerpo | Estándar | Opción | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión |
Especificaciones de la válvula | No enchufable |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFR6310-5DZ-10 de la serie Válvula solenoide de 5 puertos, operada por piloto, sello de material elástico, VFR6000.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente