(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
En estos rodamientos, se ensambla un collar excéntrico con el perno, lo que permite colocar fácilmente el aro exterior en dirección radial contra la superficie de contacto de la pista. La excentricidad es de 0,4 mm a 1,5 mm.
· Tipo excéntrico
· con jaula
· Sellado
· Serie CFEBUU
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro exterior del collar excéntrico. (mm) | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | |||||||||||||||
Tipo sellado | D | C | Delaware | G | B3 | B máx. | B1 máx. | B2 | C1 | g1 | G1 | H | (1) rs min | Excentricidad | |||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | ||||||||||||||||
9 | CFE 6 BUUR | CFE 6 BUU | 20.50 | 16.00 | 11.00 | 9.00 | M 6×1 | 7.50 | 12.20 | 28.20 | 16.00 | 0.60 | - | 8.50 | 3.00 | 0.30 | 0.40 |
11 | CFE 8 BUUR | CFE 8 BUU | 32.00 | 19.00 | 11.00 | 11.00 | M 8×1.25 | 9.50 | 12.20 | 32.20 | 20.00 | 0.60 | - | 10.50 | 4.00 | 0.30 | 0.40 |
13 | CFE 10 BUUR CFE 10-1 BUUR | CFE 10 BUU CFE 10-1 BUU | 49.5 65 | 22 26 | 12 12 | 13 13 | M10×1.25 M10×1.25 | 10.5 10.5 | 13.2 13.2 | 36.2 36.2 | 23 23 | 0.6 0.6 | - - | 12.5 12.5 | 4 4 | 0.3 0.3 | 0.4 0.4 |
16 | CFE 12 BUUR CFE 12-1 BUUR | CFE 12 BUU CFE 12-1 BUU | 105 115 | 30 32 | 14 14 | 16 16 | M12×1.5 M12×1.5 | 11.5 11.5 | 15.2 15.2 | 40.2 40.2 | 25 25 | 0.6 0.6 | 4 4 | 13.5 13.5 | 6 6 | 0.6 0.6 | 0.8 0.8 |
22 | CFE 16 BUUR | CFE 16 BUU | 190.00 | 35.00 | 18.00 | 22.00 | M16×1.5 | 15.50 | 19.60 | 52.10 | 32.50 | 0.80 | 4.00 | 17.00 | 6.00 | 0.60 | 0.80 |
24 | CFE 18 BUUR | CFE 18 BUU | 280.00 | 40.00 | 20.00 | 24.00 | M18×1.5 | 17.50 | 21.60 | 58.10 | 36.50 | 0.80 | 6.00 | 19.00 | 8.00 | 1.00 | 0.80 |
27 | CFE 20 BUUR CFE 20-1 BUUR | CFE 20 BUU CFE 20-1 BUU | 500 425 | 52 47 | 24 24 | 27 27 | M20×1.5 M20×1.5 | 19.5 19.5 | 25.6 25.6 | 66.1 66.1 | 40.5 40.5 | 0.8 0.8 | 6 6 | 21 21 | 8 8 | 1 1 | 0.8 0.8 |
33 | CFE 24 BUUR CFE 24-1 BUUR | CFE 24 BUU CFE 24-1 BUU | 895 1 220 | 62 72 | 29 29 | 33 33 | M24×1.5 M24×1.5 | 25.5 25.5 | 30.6 30.6 | 80.1 80.1 | 49.5 49.5 | 0.8 0.8 | 6 6 | 24 24 | 12 12 | 1 1 | 0.8 0.8 |
41 | CFE 30 BUUR CFE 30-1 BUUR CFE 30-2 BUUR | CFE 30 BUU CFE 30-1 BUU CFE 30-2 BUU | 2 030 2 190 2 380 | 80 85 90 | 35 35 35 | 41 41 41 | M30×1.5 M30×1.5 M30×1.5 | 32.5 32.5 32.5 | 37 37 37 | 100 100 100 | 63 63 63 | 1 1 1 | 6 6 6 | 30.5 30.5 30.5 | 17 17 17 | 1 1 1 | 1.5 1.5 1.5 |
Diámetro exterior del collar excéntrico. (mm) | Dimensión de montaje f Min. (mm) | Par de apriete máximo Nuevo Méjico | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Carga estática máxima permitida N | ||
Tipo sellado | |||||||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | ||||||
9 | CFE 6 BUUR | CFE 6 BUU | 11.00 | 2.70 | 3 660 | 3 650 | 1 950 |
11 | CFE 8 BUUR | CFE 8 BUU | 13.00 | 6.50 | 4 250 | 4 740 | 4 620 |
13 | CFE 10 BUUR CFE 10-1 BUUR | CFE 10 BUU CFE 10-1 BUU | 16 16 | 13.8 13.8 | 5 430 5 430 | 6 890 6 890 | 6 890 6 890 |
16 | CFE 12 BUUR CFE 12-1 BUUR | CFE 12 BUU CFE 12-1 BUU | 21 21 | 21.9 21.9 | 7 910 7 910 | 9 790 9 790 | 9 790 9 790 |
22 | CFE 16 BUUR | CFE 16 BUU | 26.00 | 58.50 | 12 000 | 18 300 | 18 300 |
24 | CFE 18 BUUR | CFE 18 BUU | 29.00 | 86.20 | 14 800 | 25 200 | 25 200 |
27 | CFE 20 BUUR CFE 20-1 BUUR | CFE 20 BUU CFE 20-1 BUU | 34 34 | 119 119 | 20 700 20 700 | 34 600 34 600 | 34 600 34 600 |
33 | CFE 24 BUUR CFE 24-1 BUUR | CFE 24 BUU CFE 24-1 BUU | 40 40 | 215 215 | 30 500 30 500 | 52 600 52 600 | 52 000 52 000 |
41 | CFE 30 BUUR CFE 30-1 BUUR CFE 30-2 BUUR | CFE 30 BUU CFE 30-1 BUU CFE 30-2 BUU | 49 49 49 | 438 438 438 | 45 400 45 400 45 400 | 85 100 85 100 85 100 | 85 100 85 100 85 100 |
Número de Parte |
---|
CFE6BUU |
CFE6BUUR |
CFE8BUU |
CFE8BUUR |
CFE10-1BUU |
CFE10BUUR |
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Método de Sujeción | Con zócalo hexagonal | Material | Acero al carbón |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento de rodillos | Ninguno | Eje | Presencia | Unidad | Sistema métrico |
Método de guía de rodillos | Titular montado | A | Forma del sello |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente