(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Tipo de complemento completo, sellado, serie CRVUU.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Tipo de complemento completo, sellado, serie CRVUU.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Tipo complemento completo
· Tipo sellado
· Con ranura para destornillador
· Serie CRVUU

PDF

           
 
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
 Misa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo selladoDCd1G
UNF
G1B
máx.
B2
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   VUUR
CR  8-1 VUUR
CR  8   VUU
CR  8-1 VUU
9 
10  
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
8.731 (11/32)
9.525 (3/8)
4.826
4.826
Número 10-32
Número 10-32
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
10.2(0.40)
10.9(0.43)
12.700 (1/2)
 15.875 (5/8)
6.350 (1/4)CR 10   VUUR
CR 10-1 VUUR
CR 10   VUU
CR 10-1 VUU
19 
21 
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
10.319 (13/32)
11.112 (7/16)
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
1/4 - 28
1/4 - 28
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
11.8(0.46)
12.5(0.49)
15.875 (5/8)
19.050 (3/4)
9.525 (3/8)CR 12   VUUR
CR 14   VUUR
CR 12   VUU
CR 14   VUU
36 
47  
19.050 (3/4)
22.225 (7/8) 
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
3/8 - 24
3/8 - 24
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
14.2(0.56)
14.2(0.56) 
122.225 (7/8)
22.225 (7/8) 
11.112 (7/16)CR 16   VUUR
CR 18   VUUR
CR 16   VUU
CR 18   VUU
74 
101
25.400 (1)
28.575 (11/8) 
15.875 (5/8)
15.875 (5/8) 
11.112 (7/16) 
11.112 (7/16) 
 7/16 - 20
 7/16 - 20
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
17.3(0.68)
17.3(0.68) 
25.400 (1)
25.400 (1) 
 12.700 (1/2)CR 20   VUUR
CR 22   VUUR
CR 20   VUU
CR 22   VUU
137
160
31.750 (1 1/4)
34.925 (1 3/8) 
19.050 (3/4)
19.050 (3/4)
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
1/2 - 20
1/2 - 20
15.875(5?8)
15.875(5?8)
20.4(0.80)
20.4(0.80)
31.750 (1 1/4)
31.750 (1 1/4) 
15.875 (5/8)CR 24   VUUR
CR 26   VUUR
CR 24   VUU
CR 26   VUU
230
265
38.100 (1 1/2)
41.275 (1 5/8) 
22.225 (7/8)
22.225 (7/8)
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
5/8 - 18
5/8 - 18
230
265
23.6(0.93)
23.6(0.93) 
38.100 (1 1/2)
38.100 (1 1/2)
19.050 (3/4)CR 28   VUUR
CR 30   VUUR
CR 28   VUU
CR 30   VUU
372
418
44.450 (1 3/4)
47.625 (1 7/8)
25.400 (1)
25.400 (1) 
19.050 (3/4)
19.050 (3/4)
3/4 - 16
3/4 - 16
22.225 (7/8)
22.225 (7/8)
26.8(1.06)
26.8(1.06)
44.450 (1 3/4)
44.450 (1 3/4)
22.225 (7/8)CR 32   VUUR
CR 36   VUUR
CR 32   VUU
CR 36   VUU
627
759
50.800 (2)
57.150 (2 1/4)
31.750 (1 1/4)
31.750 (1 1/4)
22.225 (7/8)
22.225 (7/8)
7/8 - 14
7/8 - 14
25.400(1)
25.400(1)
33.5(1.32)
33.5(1.32) 
50.800 (2)
50.800 (2)
31.750 (1 1/4)-CR 48   VUU1 96076.200 (3)44.450 (1 3/4)31.750 (1 1/4)1 1/4 - 12  31.750 (1 1/4)46.4(1.83)63.500 (2 1/2)
 
       
          
      
      
      
      
         
      
      
           
           
           
           
           
     
     
     
           
           
           
 Dimensiones límite    mm (pulgadas)Dimensión de montaje
f
Min.
mm (pulgadas)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Tipo selladoB3C1g1g2r
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
CR  8   VUUR
CR  8-1 VUUR
CR  8   VUU
CR  8-1 VUU
- (-)
- (-)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
*3.175 (1/8)
*3.175 (1/8)
- (-)
- (-)
0.397 (1/64)
0.397 (1/64)
8.334 (21/64)
8.334 (21/64)
1.4
1.4
4 260
4 710
4 750
5 410
CR 10   VUUR
CR 10-1 VUUR
CR 10   VUU
CR 10-1 VUU
- (-)
- (-)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
*3.175 (1/8)
*3.175 (1/8)
- (-)
- (-)
0.397 (1/64)
0.397 (1/64)
11.509 (29/64)
11.509 (29/64)
3.4
3.4
5 830
6 340
7 660
8 530
CR 12   VUUR
CR 14   VUUR
CR 12   VUU
CR 14   VUU
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16) 
2.381 (3/32)
2.381 (3/32) 
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
13.494 (17/32)
15.081 (19/32)
10.8
10.8
8 710
8 710
12 300
12 300
CR 16   VUUR
CR 18   VUUR
CR 16   VUU
CR 18   VUU
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
3.175 (1/8)
3.175 (1/8)
1.191 (3/64)
1 1.588 (1/16)
17.859 (45/64)
19.050 (3/4)
17.4
17.4
13 100
13 100
22 700
22 700
CR 20   VUUR
CR 22   VUUR
CR 20   VUU
CR 22   VUU
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
3.175 (1/8)
3.175 (1/8)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16)
21.828 (55/64)
21.828 (55/64)
27.7
27.7
23 600
23 600
31 700
31 700
CR 24   VUUR
CR 26   VUUR
CR 24   VUU
CR 26   VUU
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
3.969 (5/32)
3.969 (5/32)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16)
26.196 (1 3/64)
26.196 (1 3/64)
55.7
55.7
28 200
28 200
40 100
40 100
CR 28   VUUR
CR 30   VUUR
CR 28   VUU
CR 30   VUU
11.112 (7/16)
11.112 (7/16)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
 4.762 (3/16)
 4.762 (3/16)
3.969 (5/32)
3.969 (5/32)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16)
32.543 (1 9/32)
32.543 (1 9/32)
100
100
35 300
35 300
55 600
55 600
CR 32   VUUR
CR 36   VUUR
CR 32   VUU
CR 36   VUU
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16)
37.306 (1 15/32)
37.306 (1 15/32)
162
162
45 700
45 700
80 600
80 600
-CR 48   VUU 15.875 (5/8)1.588 (1/16)6.350 (1/4)4.762 (3/16)2.381 (3/32)51.991 (23/64)500.0077 600172 000
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Número de Parte
CR8-1VUUR
CR10-1VUU
CR12VUU
CR14VUU
CR20VUU
CR20VUUR
CR24VUUR
CR28VUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico12.79.525--4.715.41
2 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico15.87511.1126.350Estándar6.348.53
2 Pieza(s)Disponible

8 Días

10Anillo exterior cilíndrico19.05012.79.525Estándar8.7112.3
2 Pieza(s)Disponible

8 Días

10Anillo exterior cilíndrico22.22512.79.525Estándar8.7112.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico31.7519.0512.700Estándar23.631.7
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10Anillo exterior esférico31.7519.0512.700Estándar23.631.7
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior esférico38.122.22515.875Estándar28.240.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico44.45025.419.050Estándar35.355.6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con Driver Groove Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Base en pulgadas
Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico