(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva Miniatura - Serie CFSV.

Seguidores de Leva Miniatura - Serie CFSV.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una larga vida útil y estable.
· Tipo miniatura
· Serie CFSV

PDF

                      
 
Diámetro del perno prisionero mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite     mmDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Con jaulaComplemento completoDCd1GG1BB1B2C1H
2CFS 2
-
-
CFS 2    V
0.6
0.6
4.5
4.5
2.5
2.5
2
2
M2 × 0.4
M2 × 0.4
2
2
4
4
8.004.000.700.904.309.10288.00202.00202.00
8.004.000.700.904.309.10768.00734.00229.00
2.5CFS 2.5
-
-
CFS 2.5 V
1
1
5
5
3
3
2.5
2.5
M2.5 × 0.45
M2.5 × 0.45
2.5
2.5
4.5
4.5
9.505.000.700.904.8018.70428.00351.00351.00
9.505.000.700.904.8018.701 0001 080360.00
3CFS 3
-
-
CFS 3  V
2
2
6
6
4
4
3
3
M3 × 0.5
M3 × 0.5
3
3
5.5
5.5
11.506.000.701.305.8033.50629.00611.00484.00
11.506.000.701.305.8033.501 4201 790484.00
4CFS 4
-
-
CFS 4    V
4
4
8
8
5
5
4
4
M4 × 0.7
M4 × 0.7
4
4
7
7
15.008.001.001.507.7077.701 1201 120919.00
15.008.001.001.507.7077.702 3703 000919.00
5CFS 5
-
-
CFS 5    V
7
7
10
10
6
6
5
5
M5 × 0.8
M5 × 0.8
5
5
8
8
18.0010.001.002.009.60158.001 5701 8501 570
18.0010.001.002.009.60158.003 1804 7001 570
6CFS 6
-
-
CFS 6    V
13
13
12
12
7
7
6
6
M6 × 1
M6 × 1
6
6
9.5
9.5
21.5012.001.202.5011.60268.002 0902 2002 150
21.5012.001.202.5011.60268.004 6106 2502 150
                      
Número de Parte
CFS2
CFS2.5
CFS2.5V
CFS3
CFS3V
CFS4
CFS4V
CFS5
CFS5V
CFS6
CFS6V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Método de guía de rodillos Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4.52.5M2 x0.4Titular montado0.2880.20242000-4F / 230F9.1 N-cm8 mm
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1053M2.5x0.45Titular montado0.4280.35133600-4F / 248F18,7 N-cm9,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-53M2.5x0.45Forma de rodillos completos11.0833600-4F / 248F18,7 N-cm9,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064M3 x0.5Titular montado0.6290.61128000-4F / 248F33,5 N-cm11,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064M3x0.5Forma de rodillos completos1.421.7928000-4F / 248F33,5 N-cm11,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-85M4 x0.7Titular montado1.121.1221000-4F / 248F77,7 N-cm15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085M4x0.7Forma de rodillos completos2.37321000-4F / 248F77,7 N-cm15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106M5 x0.8Titular montado1.571.8516800-4F / 248F158 N-cm18 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-106M5x0.8Forma de rodillos completos3.184.716800-4F / 248F158 N-cm18 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-127M6 x1Titular montado2.092.214000-4F / 248F268 N-cm21,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-127M6x1Forma de rodillos completos4.616.2514000-4F / 248F268 N-cm21,5 mm

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Miniatura
Eje Presencia Unidad Sistema métrico A Forma de escudo
Ubicación del orificio de lubricación Sin agujero de aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico