(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Separable
· con anillo interior
· Tipo sellado
· con jaula
· Serie NASTZZUU
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NAST25ZZUUR |
NAST40ZZUU |
NAST45ZZUUR |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría | Seguidor de rodillos | Material | Acero al carbón | Revestimiento de rodillos | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de seguidor de rodillo | Tipo separado | Eje | Ninguno | Unidad | Sistema métrico |
Método de guía de rodillos | Titular montado | Anillo interior | Presencia | A | Forma del sello |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente