(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Con jaula
· Tipo de escudo
· Con agujero hexagonal
Acero inoxidable
· Serie CFBR
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro del perno prisionero (mm) | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | ||||||||||||||
Tipo de escudo | D | C | d1 | G | G1 | B | B1 | B2 | B3 | C1 | g1 | g2 | H | (1) rs min | |||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | ||||||||||||||||
3 | CF 3 FBR | CF 3 FB | 4.30 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | M 3×0.5 | 5.00 | 8.00 | 17.00 | 9.00 | - | 0.50 | - | - | 2.00 | 0.20 |
4 | CF 4 FBR | CF 4 FB | 7.40 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | M 4×0.7 | 6.00 | 9.00 | 20.00 | 11.00 | - | 0.50 | - | - | 2.50 | 0.30 |
5 | CF 5 FBR | CF 5 FB | 10.30 | 13.00 | 9.00 | 5.00 | M 5×0.8 | 7.50 | 10.00 | 23.00 | 13.00 | - | 0.50 | - | - | 3.00 | 0.30 |
6 | CF 6 FBR | CF 6 FB | 18.50 | 16.00 | 11.00 | 6.00 | M 6×1 | 8.00 | 12.2 máx. | 28.2 máx. | 16.00 | - | 0.60 | - | - | 3.00 | 0.30 |
8 | CF 8 FBR | CF 8 FB | 28.50 | 19.00 | 11.00 | 8.00 | M 8×1.25 | 10.00 | 12.2 máx. | 32.2 máx. | 20.00 | - | 0.60 | - | - | 4.00 | 0.30 |
10 | CF 10 FBR CF 10-1 FBR | CF 10 FB CF 10-1 FB | 45 60 | 22 26 | 12.00 | 10.00 | M10×1.25 | 12.00 | 13.2 máx. | 36.2 máx. | 23.00 | - | 0.60 | - | - | 5.00 | 0.30 |
12 | CF 12 FBR CF 12-1 FBR | CF 12 FB CF 12-1 FB | 95 105 | 30 32 | 14.00 | 12.00 | M12×1.5 | 13.00 | 15.2 máx. | 40.2 máx. | 25.00 | 6.00 | 0.60 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 0.60 |
16 | CF 16 FBR | CF 16 FB | 170.00 | 35.00 | 18.00 | 16.00 | M16×1.5 | 17.00 | 19.6 máx. | 52.1 máx. | 32.50 | 8.00 | 0.80 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 0.60 |
18 | CF 18 FBR | CF 18 FB | 250.00 | 40.00 | 20.00 | 18.00 | M18×1.5 | 19.00 | 21.6 máx. | 58.1 máx. | 36.50 | 8.00 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.00 |
20 | CF 20 FBR CF 20-1 FBR | CF 20 FB CF 20-1 FB | 460 385 | 52 47 | 24.00 | 20.00 | M20×1.5 | 21.00 | 25.6 máx. | 66.1 máx. | 40.50 | 9.00 | 0.80 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 |
Diámetro del perno prisionero (mm) | Número de identificación | Dimensión de montaje f Min. (mm) | Par de apriete máximo Nuevo Méjico | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Carga estática máxima permitida N | |
Tipo de escudo | |||||||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | ||||||
3 | CF 3 FBR | CF 3 FB | 6.80 | 0.34 | 1 200 | 813.00 | 384.00 |
4 | CF 4 FBR | CF 4 FB | 8.30 | 0.78 | 1 650 | 1 270 | 834.00 |
5 | CF 5 FBR | CF 5 FB | 9.30 | 1.60 | 1 930 | 1 730 | 1 260 |
6 | CF 6 FBR | CF 6 FB | 11.00 | 2.70 | 2 930 | 2 920 | 1 950 |
8 | CF 8 FBR | CF 8 FB | 13.00 | 6.50 | 3 400 | 3 790 | 3 790 |
10 | CF 10 FBR CF 10-1 FBR | CF 10 FB CF 10-1 FB | 16.00 | 13.80 | 4 340 | 5 510 | 5 510 |
12 | CF 12 FBR CF 12-1 FBR | CF 12 FB CF 12-1 FB | 21.00 | 21.90 | 6 330 | 7 830 | 7 830 |
16 | CF 16 FBR | CF 16 FB | 26.00 | 58.50 | 9 620 | 14 700 | 14 700 |
18 | CF 18 FBR | CF 18 FB | 29.00 | 86.20 | 11 800 | 20 200 | 20 200 |
20 | CF 20 FBR CF 20-1 FBR | CF 20 FB CF 20-1 FB | 34.00 | 119.00 | 16 500 | 27 700 | 27 700 |
Número de Parte |
---|
CF3FB |
CF3FBR |
CF4FB |
CF5FB |
CF6FBR |
CF8FBR |
CF12FBR |
CF16FBR |
CF18FBR |
CF20FBR |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Método de Sujeción | Con zócalo hexagonal | Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento de rodillos | Ninguno | Tipo de seguidor de leva | Estándar | Eje | Presencia |
Unidad | Sistema métrico | Método de guía de rodillos | Titular montado | A | Forma de escudo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente