(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Tipo complemento completo
· Tipo de escudo
· Con agujero hexagonal
· Serie CFVB
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CF10VB
Diámetro del perno prisionero (mm) | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | ||||||||||||||
Tipo de escudo | D | C | d1 | G | G1 | B máx. | B1 máx. | B2 | B3 | C1 | g1 | g2 | H | (1) rsmin | |||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | ||||||||||||||||
6 | CF 6 VBR | CF 6 VB | 19 | 16.00 | 11.00 | 6.00 | M 6×1 | 8 | 12.20 | 28.20 | 16.00 | - | 0.60 | - | - | 3.00 | 0.30 |
8 | CF 8 VBR CF 8 VBRM | CF 8 VB CF 8 VBM | 29 29 | 19 19 | 11 11 | 8 8 | M 8×1.25 M 8×1 | 10 10 | 12.2 12.2 | 32.2 32.2 | 20 20 | - - | 0.6 0.6 | - - | - - | 4 4 | 0.3 0.3 |
10 | CF 10 VBR CF 10 VBRM CF 10-1 VBR CF 10-1 VBRM | CF 10 VB CF 10 VBM CF 10-1 VB CF 10-1 VBM | 46 46 61 61 | 22 22 26 26 | 12 12 12 12 | 10 10 10 10 | M10×1.25 M10×1 M10×1.25 M10×1 | 12 12 12 12 | 13.2 13.2 13.2 13.2 | 36.2 36.2 36.2 36.2 | 23 23 23 23 | - - - - | 0.6 0.6 0.6 0.6 | - - - - | - - - - | 4 4 4 4 | 0.3 0.3 0.3 0.3 |
12 | CF 12 VBR CF 12-1 VBR | CF 12 VB CF 12-1 VB | 97 107 | 30 32 | 14 14 | 12 12 | M12×1.5 M12×1.5 | 13 13 | 15.2 15.2 | 40.2 40.2 | 25 25 | 6 6 | 0.6 0.6 | 4 4 | 3 3 | 6 6 | 0.6 0.6 |
16 | CF 16 VBR | CF 16 VB | 173 | 35.00 | 18.00 | 16.00 | M16×1.5 | 17 | 19.60 | 52.10 | 32.50 | 8.00 | 0.80 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 0.60 |
18 | CF 18 VBR | CF 18 VB | 255 | 40.00 | 20.00 | 18.00 | M18×1.5 | 19 | 21.60 | 58.10 | 36.50 | 8.00 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.00 |
20 | CF 20 VBR CF 20-1 VBR | CF 20 VB CF 20-1 VB | 465 390 | 52 47 | 24 24 | 20 20 | M20×1.5 M20×1.5 | 21 21 | 25.6 25.6 | 66.1 66.1 | 40.5 40.5 | 9 9 | 0.8 0.8 | 6 6 | 4 4 | 8 8 | 1 1 |
24 | CF 24 VBR CF 24-1 VBR | CF 24 VB CF 24-1 VB | 820 1 140 | 62 72 | 29 29 | 24 24 | M24×1.5 M24×1.5 | 25 25 | 30.6 30.6 | 80.1 80.1 | 49.5 49.5 | 11 11 | 0.8 0.8 | 6 6 | 4 4 | 12 12 | 1 1 |
30 | CF 30 VBR CF 30-1 VBR CF 30-2 VBR | CF 30 VB CF 30-1 VB CF 30-2 VB | 1 870 2 030 2 220 | 80 85 90 | 35 35 35 | 30 30 30 | M30×1.5 M30×1.5 M30×1.5 | 32 32 32 | 37 37 37 | 100 100 100 | 63 63 63 | 15 15 15 | 1 1 1 | 6 6 6 | 4 4 4 | 17 17 17 | 1 1 1 |
Diámetro del perno prisionero (mm) | Número de identificación | Dimensión de montaje f Min. (mm) | Par de apriete máximo Nuevo Méjico | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Carga estática máxima permitida N | |
Tipo de escudo | |||||||
Con coronada anillo exterior | Con cilíndrico anillo exterior | ||||||
6 | CF 6 VBR | CF 6 VB | 11.00 | 2.70 | 6 980 | 8 500 | 1 950 |
8 | CF 8 VBR CF 8 VBRM | CF 8 VB CF 8 VBM | 13 13 | 6.5 7.1 | 8 170 8 170 | 11 200 11 200 | 4 620 4 620 |
10 | CF 10 VBR CF 10 VBRM CF 10-1 VBR CF 10-1 VBRM | CF 10 VB CF 10 VBM CF 10-1 VB CF 10-1 VBM | 16 16 16 16 | 13.8 14.7 13.8 14.7 | 9 570 9 570 9 570 9 570 | 14 500 14 500 14 500 14 500 | 8 650 8 650 8 650 8 650 |
12 | CF 12 VBR CF 12-1 VBR | CF 12 VB CF 12-1 VB | 21 21 | 21.9 21.9 | 13 500 13 500 | 19 700 19 700 | 13 200 13 200 |
16 | CF 16 VBR | CF 16 VB | 26.00 | 58.50 | 20 700 | 37 600 | 23 200 |
18 | CF 18 VBR | CF 18 VB | 29.00 | 86.20 | 25 300 | 51 300 | 31 100 |
20 | CF 20 VBR CF 20-1 VBR | CF 20 VB CF 20-1 VB | 34 34 | 119 119 | 33 200 33 200 | 64 500 64 500 | 37 500 37 500 |
24 | CF 24 VBR CF 24-1 VBR | CF 24 VB CF 24-1 VB | 40 40 | 215 215 | 46 600 46 600 | 92 000 92 000 | 52 000 52 000 |
30 | CF 30 VBR CF 30-1 VBR CF 30-2 VBR | CF 30 VB CF 30-1 VB CF 30-2 VB | 49 49 49 | 438 438 438 | 67 700 67 700 67 700 | 144 000 144 000 144 000 | 85 900 85 900 85 900 |
Número de Parte |
---|
CF10VB |
Cargando…
Categoría | Seguidores de levas | Método de Sujeción | Con zócalo hexagonal | Material | Acero al carbón |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento de rodillos | Ninguno | Eje | Presencia | Unidad | Sistema métrico |
Método de guía de rodillos | Forma de rodillos completos | A | Forma de escudo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente