(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva de Tipo Estándar - Con jaula, tipo sellado, serie CFBUU.【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Seguidores de Leva de Tipo Estándar - Con jaula, tipo sellado, serie CFBUU.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Con jaula
· Tipo sellado
· Con agujero hexagonal
· Serie CFBUU

PDF

                        
                        
                        
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
 Dimensiones límite    mm
Tipo selladoDCd1GG1BB1B2B3C1g1g2H(1)
rs min
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
3CF 3  BUURCF 3  BUU4.3010.007.003.00M  3×0.55.008.0017.009.00-0.50--2.000.20
4CF 4  BUURCF 4  BUU7.4012.008.004.00M  4×0.76.009.0020.0011.00-0.50--2.500.30
5CF 5  BUURCF 5  BUU10.3013.009.005.00M  5×0.87.5010.0023.0013.00-0.50--3.000.30
6CF 6  BUURCF 6  BUU18.5016.0011.006.00M  6×18.0012,2 máx.28.2max16.00-0.60--3.000.30
8CF 8  BUUR
CF 8  BUURM
CF 8  BUU
CF 8  BUUM
28.5
28.5
19
19
11
11
8
8
M  8×1.25
M  8×1
10.0012,2 máx.32.2max20.00-0.60--4.000.30
10.0012,2 máx.32.2max20.00-0.60--4.000.30
10CF 10    BUUR
CF 10    BUURM
CF 10-1 BUUR
CF 10-1 BUURM
CF 10    BUU
CF 10    BUUM
CF 10-1 BUU
CF 10-1 BUUM
45
45
60
60
22
22
26
26
12
12
12
12
10
10
10
10
M10×1.25 M10×1 M10×1.25 M10×112.0013.2max36,2 máx.23.00-0.60--4.000.30
12.0013.2max36,2 máx.23.00-0.60--4.000.30
12.0013.2max36,2 máx.23.00-0.60--4.000.30
12.0013.2max36,2 máx.23.00-0.60--4.000.30
12CF 12    BUUR
CF 12-1 BUUR
CF 12    BUU
CF 12-1 BUU
95
105
30
32
14
14
12
12
M12×1.5 M12×1.513.0015,2 máx.40.2max25.006.000.604.003.006.000.60
13.0015,2 máx.40.2max25.006.000.604.003.006.000.60
16CF 16    BUURCF 16    BUU170.0035.0018.0016.00M16×1.517.0019.6max52.1max32.508.000.804.003.006.000.60
18CF 18    BUURCF 18    BUU250.0040.0020.0018.00M18×1.519.0021.6max58.1max36.508.000.806.003.008.001.00
20CF 20    BUUR
CF 20-1 BUUR
CF 20    BUU
CF 20-1 BUU
460
385
52
47
24
24
20
20
M20×1.5 M20×1.521.0025.6max66.1max40.509.000.806.004.008.001.00
21.0025.6max66.1max40.509.000.806.004.008.001.00
24CF 24    BUUR
CF 24-1 BUUR
CF 24    BUU
CF 24-1 BUU
815
1 140
62
72
29
29
24
24
M24×1.5 M24×1.525.0030.6max80.1max49.5011.000.806.004.0012.001.00
25.0030.6max80.1max49.5011.000.806.004.0012.001.00
30CF 30    BUUR
CF 30-1 BUUR
CF 30-2 BUUR
CF 30    BUU
CF 30-1 BUU
CF 30-2 BUU
1 870
2 030
2 220
80
85
90
35
35
35
30
30
30
M30×1.5 M30×1.5 M30×1.532.0037 máx.100 máx.63.0015.001.006.004.0017.001.00
32.0037 máx.100 máx.63.0015.001.006.004.0017.001.00
32.0037 máx.100 máx.63.0015.001.006.004.0017.001.00
                        
                        
                        
                        
                        
                        
             
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo sellado
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
3CF 3  BUURCF 3  BUU6.800.341 5001 020384.00
4CF 4  BUURCF 4  BUU8.300.782 0701 590834.00
5CF 5  BUURCF 5  BUU9.301.602 5202 1401.00260.00
6CF 6  BUURCF 6  BUU11.002.703 6603 6501 950
8CF 8  BUUR
CF 8  BUURM
CF 8  BUU
CF 8  BUUM
13.006.504 2504 7404 620
13.007.104 2504 7404 620
10CF 10    BUUR
CF 10    BUURM
CF 10-1 BUUR
CF 10-1 BUURM
CF 10    BUU
CF 10    BUUM
CF 10-1 BUU
CF 10-1 BUUM
16.0013.805 4306 8906 890
16.0014.705 4306 8906 890
16.0013.805 4306 8906 890
16.0014.705 4306 8906 890
12CF 12    BUUR
CF 12-1 BUUR
CF 12    BUU
CF 12-1 BUU
21.0021.907 9109 7909 790
21.0021.907 9109 7909 790
16CF 16    BUURCF 16    BUU26.0058.5012 00018 30018 300
18CF 18    BUURCF 18    BUU29.0086.2014 80025 20025 200
20CF 20    BUUR
CF 20-1 BUUR
CF 20    BUU
CF 20-1 BUU
34.00119.0020 70034 60034 600
34.00119.0020 70034 60034 600
24CF 24    BUUR
CF 24-1 BUUR
CF 24    BUU
CF 24-1 BUU
40.00215.0030 50052 60052 000
40.00215.0030 50052 60052 000
30CF 30    BUUR
CF 30-1 BUUR
CF 30-2 BUUR
CF 30    BUU
CF 30-1 BUU
CF 30-2 BUU
49.00438.0045 40085 10085 100
49.00438.0045 40085 10085 100
49.00438.0045 40085 10085 100
             
             
             
             
             
             
Número de Parte
CF10-1BUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anillo exterior cilíndrico2612M10x1.25Estándar5.436.898400Cabeza-4F / 248F14,7 Nm36,2 mm

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con zócalo hexagonal Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Titular montado A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico