(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de leva - Tipo de disco de empuje, con jaula, serie CFWBR.

Seguidores de leva - Tipo de disco de empuje, con jaula, serie CFWBR.
  • Descuento por volumen

Este producto IKO está provisto de un disco de empuje hecho de resina sintética especial excelente en resistencia a la abrasión y al calor, por lo que este disco de empuje recibe una carga axial del anillo exterior causada por un error de montaje para evitar la superficie de deslizamiento contra la fricción y la abrasión.

· Estos rodamientos tienen arandelas de disco de empuje de resina especiales con una resistencia superior al desgaste y al calor entre el área de contacto deslizante de los hombros del aro exterior, la cabeza del perno y la placa lateral.

· Estas arandelas de disco reducen la fricción y el desgaste debido a cargas axiales causadas por la desalineación.

· Con jaula

· Orificio hexagonal

· Serie CFWBR

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CF8WBR
CF10-1WBR
CF10WBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-191184.254.74
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

-2612105.436.89
2 Pieza(s)Disponible

51 Días

102212105.436.89

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Tipo de seguidor de leva Tipo de orificio para grifo con engrasador
Eje Presencia Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Titular montado
A Forma de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico