(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva Miniatura - Disco de empuje, con jaula, serie CFSW. (Números de pieza)

Seguidores de Leva Miniatura - Disco de empuje, con jaula, serie CFSW.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Disco de empuje.
· con jaula
· con agujero hexagonal
· Acero inoxidable
· Serie CFSW

PDF

                    
 
Diámetro del perno prisionero mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mmDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
N-cm
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
DCd1GG1BB1B2C1H
2CFS 2 FW0.604.502.502.00M2 × 0.42.004.508.504.000.700.904.309.10230.00161.00161.00
2.5CFS 2.5 FW1.005.003.002.50M2.5 × 0.452.505.0010.005.000.700.904.8018.70342.00281.00281.00
3CFS 3 FW2.006.004.003.00M3 × 0.53.006.5012.506.000.701.305.8033.50504.00488.00399.00
4CFS 4 FW4.008.005.004.00M4 × 0.74.008.0016.008.001.001.507.7077.70897.00894.00785.00
5CFS 5 FW7.0010.006.005.00M5 × 0.85.009.0019.0010.001.002.009.60158.001 2501 4801 370
6CFS 6 FW13.0012.007.006.00M6 × 16.0010.5022.5012.001.202.5011.60268.001 6701 7601 760
                    
Número de Parte
CFS5FW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

106M5 x0.8Miniatura1.251.4816800Sin agujero de aceite-4F / 248F158 N-cm19 mm

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero inoxidable Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia
Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Titular montado A Forma de escudo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CFS5FW de la serie Seguidores de Leva Miniatura - Disco de empuje, con jaula, serie CFSW..

Products like this...

Número de Parte
CFS2FW
CFS3FW
CFS4FW
CFS6FW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4.52.5M2 x0.4Miniatura0.230.16142000Sin agujero de aceite-4F / 230F9.1 N-cm8,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

64M3 x0.5Miniatura0.5040.48828000Sin agujero de aceite-4F / 248F33,5 N-cm12,5 mm
10 Pieza(s)Disponible

51 Días

854Estándar0.8970.894-----
10 Pieza(s)Disponible

51 Días

1276Estándar1.671.76-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico