(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los rodamientos de agujas de tipo combinado de IKO son combinaciones de un rodamiento radial y un rodamiento de empuje. Los rodamientos de agujas enjaulados se utilizan como rodamientos radiales y los rodamientos axiales de bolas o los rodamientos axiales de rodillos se utilizan como rodamientos axiales. Son compactos y muy económicos, y pueden estar sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Son ampliamente utilizados para máquinas herramienta, maquinaria textil y maquinaria industrial.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro del eje (mm) | Número de identificación | Dimensiones límite mm | Dimensión de montaje estándar d a Min. mm | Capacidad de carga dinámica básica C | Capacidad de carga estática básica C0 | Velocidad de rotación permitida rpm | |||||||||||||
Sin cubierta antipolvo | Masa (Ref.) G | Con guardapolvo | Masa (Ref.) G | F w | D | D1 | D2 | L | H | l 1 | r s min | d i | Radial N | Axial N | Radial N | Axial N | |||
10 | NAX 1023 | 38.5 | NAX 1023Z | 40.0 | 10 | 19 | 24 | 25.0 | 23 | 9 | 6.5 | 0.3 | 10 | 18 | 8 230 | 10 000 | 9 190 | 11 100 | 9 500 |
12 | NAX 1223 | 43.5 | NAX 1223Z | 45.5 | 12 | 21 | 26 | 27.0 | 23 | 9 | 6.5 | 0.3 | 12 | 20 | 9 250 | 9 670 | 11 200 | 11 100 | 9 000 |
15 | NAX 1523 - | 47.5 - | NAX 1523Z - | 48.5 - | 15 | 24 | 28 | 29.0 | 23 | 9 | 6.5 | 0.3 | 15 | 23 | 12 300 | 9 930 | 14 900 | 12 200 | 8 500 |
15 | 24 | 28 | 29.0 | 23 | 9 | 6.5 | 0.3 | 15 | 26 | 12 300 | 10 200 | 14 900 | 23 900 | 14 000 | |||||
17 | NAX 1725 - | 54 - | NAX 1725Z - | 56 - | 17 | 26 | 30 | 31.0 | 25 | 9 | 8.0 | 0.3 | 17 | 25 | 12 900 | 10 800 | 16 300 | 14 500 | 8 500 |
17 | 26 | 30 | 31.0 | 25 | 9 | 8.0 | 0.3 | 17 | 28 | 12 900 | 11 400 | 16 300 | 28 600 | 13 000 | |||||
20 | NAX 2030 - | 85.5 - | NAX 2030Z - | 89 - | 20 | 30 | 35 | 36.0 | 30 | 10 | 10.5 | 0.3 | 20 | 29 | 17 600 | 14 200 | 25 400 | 19 700 | 7 500 |
20 | 30 | 35 | 36.0 | 30 | 10 | 10.5 | 0.3 | 20 | 33 | 17 600 | 19 000 | 25 400 | 48 700 | 11 000 | |||||
25 | NAX 2530 - | 131 - | NAX 2530Z - | 135 - | 25 | 37 | 42 | 43.0 | 30 | 11 | 9.5 | 0.6 | 25 | 35 | 20 000 | 19 600 | 32 100 | 29 700 | 7 000 |
25 | 37 | 42 | 43.0 | 30 | 11 | 9.5 | 0.6 | 25 | 40 | 20 000 | 22 700 | 32 100 | 60 700 | 9 000 | |||||
30 | NAX 3030 - | 145 - | NAX 3030Z - | 151 - | 30 | 42 | 47 | 48.0 | 30 | 11 | 9.5 | 0.6 | 30 | 40 | 25 100 | 20 400 | 40 100 | 33 600 | 6 500 |
30 | 42 | 47 | 48.0 | 30 | 11 | 9.5 | 0.6 | 30 | 45 | 25 100 | 27 400 | 40 100 | 81 000 | 8 000 | |||||
35 | NAX 3530 - | 169 - | NAX 3530Z - | 176 - | 35 | 47 | 52 | 53.0 | 30 | 12 | 9.0 | 0.6 | 35 | 45 | 26 900 | 21 200 | 46 200 | 37 600 | 6 000 |
35 | 47 | 52 | 53.0 | 30 | 12 | 9.0 | 0.6 | 35 | 50 | 26 900 | 29 100 | 46 200 | 91 100 | 7 000 | |||||
40 | NAX 4032 - | 219 - | NAX 4032Z - | 227 - | 40 | 52 | 60 | 61.0 | 32 | 13 | 10.0 | 0.6 | 40 | 52 | 29 400 | 26 900 | 54 100 | 50 000 | 5 500 |
40 | 52 | 60 | 61.0 | 32 | 13 | 10.0 | 0.6 | 40 | 57 | 29 400 | 41 700 | 54 100 | 133 000 | 6 000 | |||||
45 | NAX 4532 - | 264 - | NAX 4532Z - | 273 - | 45 | 58 | 65 | 66.5 | 32 | 14 | 9.0 | 0.6 | 45 | 57 | 31 000 | 27 900 | 60 200 | 55 100 | 5 000 |
45 | 58 | 65 | 66.5 | 32 | 14 | 9.0 | 0.6 | 45 | 62 | 31 000 | 40 800 | 60 200 | 133 000 | 5 500 | |||||
50 | NAX 5035 - | 287 - | NAX 5035Z - | 297 - | 50 | 62 | 70 | 71.5 | 35 | 14 | 10.0 | 0.6 | 50 | 62 | 42 200 | 28 800 | 83 400 | 60 100 | 4 500 |
50 | 62 | 70 | 71.5 | 35 | 14 | 10.0 | 0.6 | 50 | 67 | 42 200 | 43 300 | 83 400 | 148 000 | 5 000 | |||||
60 | NAX 6040 - | 417 - | NAX 6040Z - | 454 - | 60 | 72 | 85 | 86.5 | 40 | 17 | 12.0 | 1.0 | 60 | 75 | 47 500 | 41 400 | 103 000 | 89 700 | 4 000 |
60 | 72 | 85 | 86.5 | 40 | 17 | 12.0 | 1.0 | 60 | 82 | 47 500 | 64 600 | 103 000 | 224 000 | 4 000 | |||||
70 | NAX 7040 | 555.0 | NAX 7040Z | 606.0 | 70 | 85 | 95 | 96.5 | 40 | 18 | 11.0 | 1.0 | 70 | 85 | 55 500 | 43 100 | 120 000 | 101 000 | 3 500 |
Número de Parte |
---|
NAX1023 |
NAX1023Z |
NAX1223 |
NAX1223Z |
NAX1523 |
NAX1523Z |
NAX1725 |
NAX1725Z |
NAX2030 |
NAX2030Z |
NAX2530 |
NAX2530Z |
NAX3030 |
NAX3030Z |
NAX3530Z |
NAX4032 |
NAX4032Z |
NAX4532 |
NAX4532Z |
NAX5035 |
NAX5035Z |
NAX6040 |
NAX7040 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo compuesto | Dirección de carga | Radial / Empuje | Material del anillo interno / externo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Anillo exterior | Con anillo exterior | Número de filas de anillo de canalización | Doble fila | Estándares de tamaño | Sistema métrico |
Especificaciones | Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad | Material del elemento rodante | Acero | Tipo de anillo externo | Acanalado semicircular |
Formato de rodamiento del eje | Con empuje y rodamiento de bolas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente