(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Combinación de rodamientos de agujas/rodamiento axial de bolas - sin aro interior, serie NBX (Números de pieza)

Combinación de rodamientos de agujas/rodamiento axial de bolas - sin aro interior, serie NBX
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas de tipo combinado de IKO son combinaciones de un rodamiento radial y un rodamiento de empuje. Los rodamientos de agujas enjaulados se utilizan como rodamientos radiales y los rodamientos axiales de bolas o los rodamientos axiales de rodillos se utilizan como rodamientos axiales. Son compactos y muy económicos, y pueden estar sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Son ampliamente utilizados para máquinas herramienta, maquinaria textil y maquinaria industrial.

PDF

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónDimensiones límite mmDimensión de montaje estándar
d a
Min. mm
Capacidad de carga dinámica básica
C
Capacidad de carga estática básica
C0
Velocidad de rotación permitida
rpm
Con guardapolvoMasa
(Ref.) G
Con guardapolvoMasa
(Ref.) G
FwDD1D2LHl1r s mind iRadial
N
Axial
N
Radial
N
Axial
N
10----10192425.02396.50.310188 23010 0009 19011 1009 500
12----12212627.02396.50.312209 2509 67011 20011 1009 000
15-
NBX 1523
-
54
-
NBX 1523Z
-
55
15242829.02396.50.3152312 3009 93014 90012 2008 500
15242829.02396.50.3152612 30010 20014 90023 90014 000
17-
NBX 1725
-
61
-
NBX 1725Z
-
63
17263031.02598.00.3172512 90010 80016 30014 5008 500
17263031.02598.00.3172812 90011 40016 30028 60013 000
20-
NBX 2030
-
94
-
NBX 2030Z
-
97.5
20303536.0301010.50.3202917 60014 20025 40019 7007 500
20303536.0301010.50.3203317 60019 00025 40048 70011 000
25-
NBX 2530
-
143
-
NBX 2530Z
-
147
25374243.030119.50.6253520 00019 60032 10029 7007 000
25374243.030119.50.6254020 00022 70032 10060 7009 000
30-
NBX 3030
-
160
-
NBX 3030Z
-
166
30424748.030119.50.6304025 10020 40040 10033 6006 500
30424748.030119.50.6304525 10027 40040 10081 0008 000
35-
NBX 3530
-
186
-
NBX 3530Z
-
193
35475253.030129.00.6354526 90021 20046 20037 6006 000
35475253.030129.00.6355026 90029 10046 20091 1007 000
40-
NBX 4032
-
240
-
NBX 4032Z
-
248
40526061.0321310.00.6405229 40026 90054 10050 0005 500
40526061.0321310.00.6405729 40041 70054 100133 0006 000
45-
NBX 4532
-
293
-
NBX 4532Z
-
302
45586566.532149.00.6455731 00027 90060 20055 1005 000
45586566.532149.00.6456231 00040 80060 200133 0005 500
50-
NBX 5035
-
315
-
NBX 5035Z
-
325
50627071.5351410.00.6506242 20028 80083 40060 1004 500
50627071.5351410.00.6506742 20043 30083 400148 0005 000
60-
NBX 6040
-
501
-
NBX 6040Z
-
538
60728586.5401712.01.0607547 50041 400103 00089 7004 000
60728586.5401712.01.0608247 50064 600103 000224 0004 000
70-- -70859596.5401811.01.0708555 50043 100120 000101 0003 500
                    
Número de Parte
NBX1523
NBX1523Z
NBX1725
NBX1725Z
NBX2030
NBX2030Z
NBX2530
NBX2530Z
NBX3030
NBX3030Z
NBX3530
NBX3530Z
NBX4032
NBX4032Z
NBX4532
NBX4532Z
NBX5035
NBX5035Z
NBX6040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Forma de escudo ID (el lado de diámetro más pequeño)
(mm)
Diámetro exterior (lado de diámetro pequeño)
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica C Radial
(N)
Capacidad de carga dinámica básica C Axial
(N)
Clasificación de carga estática básica Co Radial
(N)
Clasificación de carga estática básica coaxial
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-15242314000--Sin rueda interior152412300102001490023900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-15242314000--Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno152412300102001490023900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-17262513000--Sin rueda interior172612900114001630028600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-17262513000--Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno172612900114001630028600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1020303011000--Sin rueda interior203017600190002540048700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1020303011000--Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno203017600190002540048700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-2537309000--Sin rueda interior253720000227003210060700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

102537309000--Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno253720000227003210060700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1030423080002510040100Sin rueda interior304225100274004010081000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-30423080002510040100Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno304225100274004010081000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-35473070002690046200Sin rueda interior354726900291004620091100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-35473070002690046200Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno354726900291004620091100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-40523260002940054100Sin rueda interior4052294004170054100133000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1040523260002940054100Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno4052294004170054100133000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1045583255003100060200Sin rueda interior4558310004080060200133000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-45583255003100060200Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno4558310004080060200133000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1050623550004220083400Sin rueda interior5062422004330083400148000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-50623550004220083400Con cubierta a prueba de polvo sin anillo exterior interno5062422004330083400148000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-607240400047500103000Sin rueda interior60724750064600103000224000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo compuesto Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Acanalado semicircular
Formato de rodamiento del eje Con rodamiento de rodillos de empuje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico