(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento delgado de rodillos cruzados - sellado, separador, serie CRBS

Rodamiento delgado de rodillos cruzados - sellado, separador, serie CRBS
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de rodillos cruzados de IKO son rodamientos compactos con sus rodillos cruzados alternativamente en ángulo recto entre sí entre los anillos interior y exterior. Los rodillos hacen contacto lineal con las superficies de las pistas de rodadura y, por lo tanto, la deformación elástica debida a las cargas de los rodamientos es muy pequeña. Pueden aceptar cargas desde cualquier dirección al mismo tiempo, como cargas radiales, de empuje y de momento. Es posible hacer que su diseño sea compacto en comparación con el uso de rodamientos de rodillos cónicos y una combinación de dos rodamientos de bolas. Estos rodamientos se utilizan ampliamente en las piezas giratorias de robots industriales, máquinas herramienta, equipos médicos, etc., que requieren compacidad, alta rigidez y alta precisión de rotación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CRBS508AUUC1

Número de Parte
CRBS508AUUC1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial ID d(Ø) 50
O.D. D(Ø) 66 Ancho B(mm) 8 Material del anillo interno / externo Acero
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones Estándar
Material del elemento rodante Acero Velocidad rotacional(rpm) 1034 Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 4680
Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 5810

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico