(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO son rodamientos con una altura de sección baja y grandes capacidades de carga. El aro exterior tiene una gran rigidez y puede utilizarse fácilmente incluso en carcasas de aleación ligera. Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro del eje (mm) | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | Dimensiones de montaje estándar mm | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Velocidad de rotación permitida rpm | Ensamblado anillo interior | ||||||||
Con dos sellos | Con un sello | d | D | C | B | r s min | F w | d a | D a Max. | |||||||
Min. | Máx. | |||||||||||||||
10 | NA 4900UU | NA 4900U | 24.5 | 10 | 22 | 13 | 14 | 0.3 | 14 | 12 | 13 | 20 | 8 080 | 8 490 | 14 000 | LRTZ 101414 |
12 | NA 4901UU - | NA 4901U - | 27.5 45.5 | 12 12 | 24 24 | 13 22 | 14 23 | 0.3 0.3 | 16 16 | 14 14 | 15 15 | 22 22 | 8 470 15 500 | 9 320 20 400 | 12 000 12 000 | LRTZ 121614 LRTZ 121623 |
15 | NA 4902UU - | NA 4902U - | 36 62.5 | 15 15 | 28 28 | 13 23 | 14 24 | 0.3 0.3 | 20 20 | 17 17 | 19 19 | 26 26 | 9 570 18 500 | 11 600 27 100 | 9 500 9 500 | LRTZ 152014 LRTZ 152024 |
17 | NA 4903UU - | NA 4903U - | 39.5 68.5 | 17 17 | 30 30 | 13 23 | 14 24 | 0.3 0.3 | 22 22 | 19 19 | 21 21 | 28 28 | 10 300 19 800 | 13 100 30 600 | 8 500 8 500 | LRTZ 172214 LRTZ 172224 |
20 | NA 4904UU - | NA 4904U - | 78.5 137 | 20 20 | 37 37 | 17 30 | 18 31 | 0.3 0.3 | 25 25 | 22 22 | 24 24 | 35 35 | 18 000 33 000 | 20 500 44 600 | 7 500 7 500 | LRTZ 202518 LRTZ 202531 |
22 | NA 49/22UU - | NA 49/22U - | 87.5 153 | 22 22 | 39 39 | 17 30 | 18 31 | 0.3 0.3 | 28 28 | 24 24 | 27 27 | 37 37 | 18 300 33 800 | 23 700 52 000 | 7 000 7 000 | LRTZ 222818 LRTZ 222831 |
25 | NA 4905UU - | NA 4905U - | 92.5 162 | 25 25 | 42 42 | 17 30 | 18 31 | 0.3 0.3 | 30 30 | 27 27 | 29 29 | 40 40 | 20 300 39 200 | 25 100 58 700 | 6 500 6 500 | LRTZ 253018 LRTZ 253031 |
28 | NA 49/28UU - | NA 49/28U - | 101 177 | 28 28 | 45 45 | 17 30 | 18 31 | 0.3 0.3 | 32 32 | 30 30 | 31 31 | 43 43 | 21 000 38 900 | 26 800 59 100 | 6 000 6 000 | LRTZ 283218 LRTZ 283231 |
30 | NA 4906UU - | NA 4906U - | 106 185 | 30 30 | 47 47 | 17 30 | 18 31 | 0.3 0.3 | 35 35 | 32 32 | 34 34 | 45 45 | 21 500 40 100 | 28 400 63 000 | 5 500 5 500 | LRTZ 303518 LRTZ 303531 |
32 | NA 49/32UU - | NA 49/32U - | 167 300 | 32 32 | 52 52 | 20 36 | 21 37 | 0.6 0.6 | 40 40 | 36 36 | 39 39 | 48 48 | 29 400 50 300 | 44 200 88 300 | 5 000 5 000 | LRTZ 324021 LRTZ 324037 |
35 | NA 4907UU - | NA 4907U - | 179 320 | 35 35 | 55 55 | 20 36 | 21 37 | 0.6 0.6 | 42 42 | 39 39 | 41 41 | 51 51 | 30 100 51 600 | 46 300 92 600 | 4 500 4 500 | LRTZ 354221 LRTZ 354237 |
40 | NA 4908UU - | NA 4908U - | 245 440 | 40 40 | 62 62 | 22 40 | 23 41 | 0.6 0.6 | 48 48 | 44 44 | 47 47 | 58 58 | 37 200 63 700 | 58 400 117 000 | 4 000 4 000 | LRTZ 404823 LRTZ 404841 |
45 | NA 4909UU - | NA 4909U - | 290 520 | 45 45 | 68 68 | 22 40 | 23 41 | 0.6 0.6 | 52 52 | 49 49 | 51 51 | 64 64 | 38 900 66 600 | 63 400 127 000 | 3 500 3 500 | LRTZ 455223 LRTZ 455241 |
50 | NA 4910UU - | NA 4910U - | 295 530 | 50 50 | 72 72 | 22 40 | 23 41 | 0.6 0.6 | 58 58 | 54 54 | 57 57 | 68 68 | 41 300 70 800 | 71 100 142 000 | 3 500 3 500 | LRTZ 505823 LRTZ 505841 |
55 | NA 4911UU - | NA 4911U - | 415 730 | 55 55 | 80 80 | 25 45 | 26 46 | 1 1 | 63 63 | 60 60 | 61 61 | 75 75 | 52 200 89 400 | 85 700 171 000 | 3 000 3 000 | LRTZ 556326 LRTZ 556346 |
60 | NA 4912UU - | NA 4912U - | 445 785 | 60 60 | 85 85 | 25 45 | 26 46 | 1 1 | 68 68 | 65 65 | 66 66 | 80 80 | 54 500 93 400 | 92 800 186 000 | 3 000 3 000 | LRTZ 606826 LRTZ 606846 |
65 | NA 4913UU - | NA 4913U - | 475 845 | 65 65 | 90 90 | 25 45 | 26 46 | 1 1 | 72 72 | 70 70 | 70.5 70.5 | 85 85 | 56 800 97 400 | 99 800 200 000 | 2 500 2 500 | LRTZ 657226 LRTZ 657246 |
70 | NA 4914UU - | NA 4914U - | 770 1 400 | 70 70 | 100 100 | 30 54 | 31 55 | 1 1 | 80 80 | 75 75 | 78 78 | 95 95 | 76 900 124 000 | 143 000 281 000 | 2 500 2 500 | LRTZ 708031 LRTZ 708055 |
75 | NA 4915UU - | NA 4915U - | 815 1 480 | 75 75 | 105 105 | 30 54 | 31 55 | 1 1 | 85 85 | 80 80 | 83 83 | 100 100 | 79 600 128 000 | 153 000 299 000 | 2 000 2 000 | LRTZ 758531 LRTZ 758555 |
80 | NA 4916UU - | NA 4916U - | 860 1 570 | 80 80 | 110 110 | 30 54 | 31 55 | 1 1 | 90 90 | 85 85 | 88 88 | 105 105 | 80 700 132 000 | 158 000 317 000 | 2 000 2 000 | LRTZ 809031 LRTZ 809055 |
85 | NA 4917UU - | NA 4917U - | 1 300 2 360 | 85 85 | 120 120 | 35 63 | 36 64 | 1.1 1.1 | 100 100 | 91.5 91.5 | 98 98 | 113.5 113.5 | 103 000 168 000 | 225 000 448 000 | 1 900 1 900 | LRTZ 8510036 LRTZ 8510064 |
90 | NA 4918UU - | NA 4918U - | 1 360 2 480 | 90 90 | 125 125 | 35 63 | 36 64 | 1.1 1.1 | 105 105 | 96.5 96.5 | 103 103 | 118.5 118.5 | 106 000 172 000 | 238 000 471 000 | 1 800 1 800 | LRTZ 9010536 LRTZ 9010564 |
95 | NA 4919UU - | NA 4919U - | 1 420 2 600 | 95 95 | 130 130 | 35 63 | 36 64 | 1.1 1.1 | 110 110 | 101.5 101.5 | 108 108 | 123.5 123.5 | 109 000 177 000 | 250 000 493 000 | 1 700 1 700 | LRTZ 9511036 LRTZ 9511064 |
100 | NA 4920UU | NA 4920U | 1 980 | 100 | 140 | 40 | 41 | 1.1 | 115 | 107 | 113 | 134 | 134 000 | 297 000 | 1 700 | LRTZ 10011541 |
110 | NA 4922UU | NA 4922U | 2 150 | 110 | 150 | 40 | 41 | 1.1 | 125 | 117 | 123 | 144 | 140 000 | 322 000 | 1 500 | LRTZ 11012541 |
120 | NA 4924UU | NA 4924U | 2 990 | 120 | 165 | 45 | 46 | 1.1 | 135 | 127 | 133 | 159 | 178 000 | 410 000 | 1 400 | LRTZ 12013546 |
130 | NA 4926UU | NA 4926U | 4 080 | 130 | 180 | 50 | 51 | 1.5 | 150 | 138 | 148 | 172 | 206 000 | 511 000 | 1 300 | LRTZ 13015051 |
140 | NA 4928UU | NA 4928U | 4 340 | 140 | 190 | 50 | 51 | 1.5 | 160 | 148 | 158 | 182 | 214 000 | 549 000 | 1 200 | LRTZ 14016051 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo de aguja | Dirección de carga | Radial | Material del anillo interno / externo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Anillo exterior | Con anillo exterior | Número de filas de anillo de canalización | Unica fila | Estándares de tamaño | Sistema métrico |
Especificaciones | Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad | Material del elemento rodante | Acero | Tipo de anillo externo | Acanalado semicircular |
Formato de rodamiento del eje | Titular montado | Tipo cerrado | Tipo cerrado de doble cara | Forma de escudo | Con rueda interior |
el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) | 0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente