(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de agujas - sellado en ambos lados, con aro interior, mecanizado, serie NA69

Rodamiento de agujas - sellado en ambos lados, con aro interior, mecanizado, serie NA69
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO son rodamientos con una altura de sección baja y grandes capacidades de carga. El aro exterior tiene una gran rigidez y puede utilizarse fácilmente incluso en carcasas de aleación ligera. Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmDimensiones de montaje estándar    mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Ensamblado
anillo interior
Con dos sellosCon un sellodDCBr s minF wd aD a
Max.
Min.Máx.
10--24.5102213140.3141213208 0808 49014 000LRTZ 101414
12-
NA 6901UU
-
NA 6901U
27.5
45.5
12
12
24
24
13
22
14
23
0.3
0.3
16
16
14
14
15
15
22
22
8 470
15 500
9 320
20 400
12 000
12 000
LRTZ 121614
LRTZ 121623
15-
NA 6902UU
-
NA 6902U
36
62.5
15
15
28
28
13
23
14
24
0.3
0.3
20
20
17
17
19
19
26
26
9 570
18 500
11 600
27 100
9 500
9 500
LRTZ 152014
LRTZ 152024
17-
NA 6903UU
-
NA 6903U
39.5
68.5
17
17
30
30
13
23
14
24
0.3
0.3
22
22
19
19
21
21
28
28
10 300
19 800
13 100
30 600
8 500
8 500
LRTZ 172214
LRTZ 172224
20-
NA 6904UU
-
NA 6904U
78.5
137
20
20
37
37
17
30
18
31
0.3
0.3
25
25
22
22
24
24
35
35
18 000
33 000
20 500
44 600
7 500
7 500
LRTZ 202518
LRTZ 202531
22-
NA 69/22UU
-
NA 69/22U
87.5
153
22
22
39
39
17
30
18
31
0.3
0.3
28
28
24
24
27
27
37
37
18 300
33 800
23 700
52 000
7 000
7 000
LRTZ 222818
LRTZ 222831
25-
NA 6905UU
-
NA 6905U
92.5
162
25
25
42
42
17
30
18
31
0.3
0.3
30
30
27
27
29
29
40
40
20 300
39 200
25 100
58 700
6 500
6 500
LRTZ 253018
LRTZ 253031
28-
NA 69/28UU
-
NA 69/28U
101
177
28
28
45
45
17
30
18
31
0.3
0.3
32
32
30
30
31
31
43
43
21 000
38 900
26 800
59 100
6 000
6 000
LRTZ 283218
LRTZ 283231
30-
NA 6906UU
-
NA 6906U
106
185
30
30
47
47
17
30
18
31
0.3
0.3
35
35
32
32
34
34
45
45
21 500
40 100
28 400
63 000
5 500
5 500
LRTZ 303518
LRTZ 303531
32-
NA 69/32UU
-
NA 69/32U
167
300
32
32
52
52
20
36
21
37
0.6
0.6
40
40
36
36
39
39
48
48
29 400
50 300
44 200
88 300
5 000
5 000
LRTZ 324021
LRTZ 324037
35-
NA 6907UU
-
NA 6907U
179
320
35
35
55
55
20
36
21
37
0.6
0.6
42
42
39
39
41
41
51
51
30 100
51 600
46 300
92 600
4 500
4 500
LRTZ 354221
LRTZ 354237
40-
NA 6908UU
-
NA 6908U
245
440
40
40
62
62
22
40
23
41
0.6
0.6
48
48
44
44
47
47
58
58
37 200
63 700
58 400
117 000
4 000
4 000
LRTZ 404823
LRTZ 404841
45-
NA 6909UU
-
NA 6909U
290
520
45
45
68
68
22
40
23
41
0.6
0.6
52
52
49
49
51
51
64
64
38 900
66 600
63 400
127 000
3 500
3 500
LRTZ     455223
LRTZ     455241
50-
NA 6910UU
-
NA 6910U
295
530
50
50
72
72
22
40
23
41
0.6
0.6
58
58
54
54
57
57
68
68
41 300
70 800
71 100
142 000
3 500
3 500
LRTZ     505823
LRTZ     505841
55-
NA 6911UU
-
NA 6911U
415
730
55
55
80
80
25
45
26
46
1
1
63
63
60
60
61
61
75
75
52 200
89 400
85 700
171 000
3 000
3 000
LRTZ     556326
LRTZ     556346
60-
NA 6912UU
-
NA 6912U
445
785
60
60
85
85
25
45
26
46
1
1
68
68
65
65
66
66
80
80
54 500
93 400
92 800
186 000
3 000
3 000
LRTZ     606826
LRTZ     606846
65-
NA 6913UU
-
NA 6913U
475
845
65
65
90
90
25
45
26
46
1
1
72
72
70
70
70.5
70.5
85
85
56 800
97 400
99 800
200 000
2 500
2 500
LRTZ     657226
LRTZ     657246
70-
NA 6914UU
-
NA 6914U
770
1 400
70
70
100
100
30
54
31
55
1
1
80
80
75
75
78
78
95
95
76 900
124 000
143 000
281 000
2 500
2 500
LRTZ     708031
LRTZ     708055
75-
NA 6915UU
-
NA 6915U
815
1 480
75
75
105
105
30
54
31
55
1
1
85
85
80
80
83
83
100
100
79 600
128 000
153 000
299 000
2 000
2 000
LRTZ     758531
LRTZ     758555
80-
NA 6916UU
-
NA 6916U
860
1 570
80
80
110
110
30
54
31
55
1
1
90
90
85
85
88
88
105
105
80 700
132 000
158 000
317 000
2 000
2 000
LRTZ     809031
LRTZ     809055
85-
NA 6917UU
-
NA 6917U
1 300
2 360
85
85
120
120
35
63
36
64
1.1
1.1
100
100
91.5
91.5
98
98
113.5
113.5
103 000
168 000
225 000
448 000
1 900
1 900
LRTZ   8510036
LRTZ   8510064
90-
NA 6918UU
-
NA 6918U
1 360
2 480
90
90
125
125
35
63
36
64
1.1
1.1
105
105
96.5
96.5
103
103
118.5
118.5
106 000
172 000
238 000
471 000
1 800
1 800
LRTZ   9010536
LRTZ   9010564
95-
NA 6919UU
-
NA 6919U
1 420
2 600
95
95
130
130
35
63
36
64
1.1
1.1
110
110
101.5
101.5
108
108
123.5
123.5
109 000
177 000
250 000
493 000
1 700
1 700
LRTZ   9511036
LRTZ   9511064
100--1 98010014040411.1115107113134134 000297 0001 700LRTZ 10011541
110--2 15011015040411.1125117123144140 000322 0001 500LRTZ 11012541
120--2 99012016545461.1135127133159178 000410 0001 400LRTZ 12013546
130--4 08013018050511.5150138148172206 000511 0001 300LRTZ 13015051
140--4 34014019050511.5160148158182214 000549 0001 200LRTZ 14016051
                 
Número de Parte
NA69/32UU
NA6901UU
NA6902UU
NA6903UU
NA6904UU
NA6905UU
NA6906UU
NA6907UU
NA6908UU
NA6909UU
NA6910UU
NA6911UU
NA6912UU
NA6913UU
NA6914UU
NA6915UU
NA6916UU
NA6917UU
NA6918UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
6 Pieza(s)Disponible

51 Días

325237500050300883005030088300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

122423120001550020400--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15282495001850027100--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17302485001980030600--
1 Pieza(s)

10 Días o más

20373175001800020500--
1 Pieza(s)

10 Días o más

25423165002030025100--
1 Pieza(s)

10 Días o más

30473155004010063000--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

35553745005160092600--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40624140003720058400--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

456841350066600127000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

507241350070800142000--
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

55804630008940017100089400171000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

608546300093400186000--
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

65904625009740020000097400200000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

70100552500124000281000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

75105552000128000299000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

80110552000132000317000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

85120641900168000448000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

90125641800172000471000--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo de aguja Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Acanalado semicircular
Formato de rodamiento del eje Titular montado Tipo cerrado Tipo cerrado de doble cara Forma de escudo Con rueda interior
el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico