(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de agujas - sellado en ambos lados, sin aro interior, mecanizado, serie RNA69

Rodamiento de agujas - sellado en ambos lados, sin aro interior, mecanizado, serie RNA69
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO son rodamientos con una altura de sección baja y grandes capacidades de carga. El aro exterior tiene una gran rigidez y puede utilizarse fácilmente incluso en carcasas de aleación ligera. Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmDimensión de montaje estándar
D a
Max. mm
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Con dos sellosCon un selloF wDCr s min
14--16.31422130.320.08 0808 49014 000
16-
RNA 6901UU
-
RNA 6901U
17.9
30
16
16
24
24
13
22
0.3
0.3
22.08 4709 32012 000
22.015 50020 40012 000
18--19.71826130.324.09 26010 80011 000
20-
RNA 6902UU
-
RNA 6902U
21.5
37.5
20
20
28
28
13
23
0.3
0.3
26.09 57011 6009 500
26.018 50027 1009 500
22-
RNA 6903UU
-
RNA 6903U
23
40.5
22
22
30
30
13
23
0.3
0.3
28.010 30013 1008 500
28.019 80030 6008 500
25-
RNA 6904UU
-
RNA 6904U
54.5
95.5
25
25
37
37
17
30
0.3
0.3
35.018 00020 5007 500
35.033 00044 6007 500
28-
RNA 69/22UU
-
RNA 69/22U
55.5
97.5
28
28
39
39
17
30
0.3
0.3
37.018 30023 7007 000
37.033 80052 0007 000
30-
RNA 6905UU
-
RNA 6905U
63
111
30
30
42
42
17
30
0.3
0.3
40.020 30025 1006 500
40.039 20058 7006 500
32-
RNA 69/28UU
-
RNA 69/28U
75.5
133
32
32
45
45
17
30
0.3
0.3
43.021 00026 8006 000
43.038 90059 1006 000
35-
RNA 6906UU
-
RNA 6906U
71
125
35
35
47
47
17
30
0.3
0.3
45.021 50028 4005 500
45.040 10063 0005 500
40-
RNA 69/32UU
-
RNA 69/32U
94.5
170
40
40
52
52
20
36
0.6
0.6
48.029 40044 2005 000
48.050 30088 3005 000
42-
RNA 6907UU
-
RNA 6907U
112
200
42
42
55
55
20
36
0.6
0.6
51.030 10046 3004 500
51.051 60092 6004 500
45--119.04558200.654.031 60050 4004 000
48-
RNA 6908UU
-
RNA 6908U
150
270
48
48
62
62
22
40
0.6
0.6
58
58
37 200
63 700
58 400
117 000
4 000
4 000
50--173.05065220.661.038 00060 9004 000
52-
RNA 6909UU
-
RNA 6909U
197
355
52
52
68
68
22
40
0.6
0.6
64
64
38 900
66 600
63 400
127 000
3 500
3 500
55--187.05570220.666.039 60066 1003 500
58-
RNA 6910UU
-
RNA 6910U
177
320
58
58
72
72
22
40
0.6
0.6
68
68
41 300
70 800
71 100
142 000
3 500
3 500
60--200.06075220.671.042 10073 6003 000
63-
RNA 6911UU
-
RNA 6911U
265
470
63
63
80
80
25
45
1
1
75
75
52 200
89 400
85 700
171 000
3 000
3 000
65--275.06582251.077.053 40089 2003 000
68-
RNA 6912UU
-
RNA 6912U
285
505
68
68
85
85
25
45
1
1
80
80
54 500
93 400
92 800
186 000
3 000
3 000
70--320.07088251.083.055 70096 3002 500
72-
RNA 6913UU
-
RNA 6913U
325
580
72
72
90
90
25
45
1
1
85
85
56 800
97 400
99 800
200 000
2 500
2 500
75--465.07595301.090.073 900133 0002 500
80-
RNA 6914UU
-
RNA 6914U
495
910
80
80
100
100
30
54
1
1
95
95
76 900
124 000
143 000
281 000
2 500
2 500
85-
RNA 6915UU
-
RNA 6915U
520
960
85
85
105
105
30
54
1
1
100
100
79 600
128 000
153 000
299 000
2 000
2 000
90-
RNA 6916UU
-
RNA 6916U
545
1 010
90
90
110
110
30
54
1
1
105.080 700158 0002 000
105.0132 000317 0002 000
95--570.095115301.0110.083 200168 0002 000
100-
RNA 6917UU
-
RNA 6917U
695
1 300
100
100
120
120
35
63
1.1
1.1
113.5103 000225 0001 900
113.5168 000448 0001 900
105-
RNA 6918UU
-
RNA 6918U
730
1 360
105
105
125
125
35
63
1.1
1.1
118.5106 000238 0001 800
118.5172 000471 0001 800
110-
RNA 6919UU
-
RNA 6919U
760
1 420
110
110
130
130
35
63
1.1
1.1
123.5109 000250 0001 700
123.5177 000493 0001 700
115--1 200115140401.1133.5134 000297 0001 700
125--1 280125150401.1143.5140 000322 0001 500
135--1 940135165451.1158.5178 000410 0001 400
150--2 360150180501.5172.0206 000511 0001 300
160--2 510160190501.5182.0214 000549 0001 200
            
Número de Parte
RNA69/22UU
RNA69/28UU
RNA69/32UU
RNA6901UU
RNA6902UU
RNA6903UU
RNA6904UU
RNA6905UU
RNA6906UU
RNA6907UU
RNA6908UU
RNA6909UU
RNA6910UU
RNA6911UU
RNA6912UU
RNA6913UU
RNA6914UU
RNA6915UU
RNA6916UU
RNA6917UU
RNA6918UU
RNA6919UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028393070003380052000--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-32453060003890059100--
6 Pieza(s)Disponible

51 Días

-405240500050300883005030088300
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-162422120001550020400--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1022302395001850027100--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-20282385001980030600--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025373075003300044600--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030423065003920058700--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35473055004010063000--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1042552045005160092600--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10486240400063700117000--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-526840350066600127000--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-587222350070800142000--
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-63804530008940017100089400171000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10688545300093400186000--
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-72904525009740020000097400200000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-80100542500124000281000--
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

1085105542000128000299000128000299000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-90110542000132000317000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-100120631900168000448000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-105125631800172000471000--
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10110130631700177000493000177000493000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo de aguja Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Acanalado semicircular
Formato de rodamiento del eje Titular montado Tipo cerrado Tipo cerrado de doble cara Forma de escudo Sin rueda interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico