(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los rodamientos de agujas tipo carcasa son rodamientos livianos con grandes capacidades de carga. Emplean un anillo exterior tipo carcasa hecho de una placa delgada de acero especial que se estira, cementa y templa con precisión, lo que proporciona la altura de sección más baja entre los rodamientos de agujas.
Hay dos tipos de rodamientos disponibles en esta serie; el tipo enjaulado y el tipo de complemento completo. El tipo apropiado se puede seleccionar según las condiciones de funcionamiento. El tipo enjaulado tiene una estructura en la cual los rodillos de aguja son guiados con precisión por la jaula y los anillos de empuje. Es útil para aplicaciones en rotación de alta velocidad. El rodamiento de agujas tipo complemento completo, por otro lado, es adecuado para aplicaciones de carga pesada en rotación de baja velocidad.
Dado que estos rodamientos se encajan a presión en la carcasa, no se necesitan accesorios para posicionamiento axial. Son ideales para su uso en artículos producidos en serie que requieren economía y tienen una amplia variedad de aplicaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TLA59Z
Diámetro del eje mm | Número de identificación | Dimensiones límite mm | Dimensiones de montaje estándar mm | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Velocidad de rotación permitida rpm | Ensamblado anillo interior | |||||||||
Estándar | Masa (Árbitro.) g | Diámetro del eje h6 | Diámetro del orificio de la carcasa | |||||||||||||
F w | D | C | t 1 Max. | |||||||||||||
J7 | N7 | |||||||||||||||
Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | |||||||||||
4 | TLA 48 Z - | 1.54 - | 4 4 | 8 8 | 8 8 | 1 - | 4.000 | 3.992 | - | - | 7.996 | 7.981 | 1 350 3 010 | 1 010 2 900 | 75 000 40 000 | - - |
5 | TLA 59 Z - | 1.9 - | 5 5 | 9 9 | 9 9 | 1 - | 5.000 | 4.992 | - | - | 8.996 | 8.981 | 1 880 4 320 | 1 600 4 750 | 65 000 30 000 | - - |
6 | TLA 69 Z | 2.2 | 6 | 10 | 9 | 1.0 | 6.000 | 5.992 | - | - | 9.996 | 9.981 | 2 100 | 1 900 | 55 000 | - |
7 | TLA 79 Z | 2.5 | 7 | 11 | 9 | 1.0 | 7.000 | 6.991 | - | - | 10.995 | 10.977 | 2 490 | 2 450 | 50 000 | - |
8 | TLA 810 Z | 3.1 | 8 | 12 | 10 | 1.0 | 8.000 | 7.991 | - | - | 11.995 | 11.977 | 3 320 | 3 670 | 45 000 | - |
- - - - | - - - - | 8 8 8 8 | 15 15 15 15 | 10 15 20 10 | 1.3 1.3 1.3 - | 8.000 | 7.991 | 15.010 | 14.992 | - | - | 3 470 5 780 8 340 7 530 | 2 880 5 570 8 920 7 950 | 45 000 45 000 45 000 19 000 | - - - - | |
9 | TLA 910 Z TLA 912 Z | 3.4 4 | 9 9 | 13 13 | 10 12 | 1 1 | 9.000 | 8.991 | - | - | 12.995 | 12.977 | 3 500 4 460 | 4 040 5 510 | 45 000 45 000 | - - |
- - - | - - - | 9 9 9 | 16 16 16 | 12 16 12 | 1.3 1.3 - | 9.000 | 8.991 | 16.010 | 15.992 | - | - | 5 140 6 960 9 690 | 4 880 7 210 11 200 | 45 000 45 000 17 000 | - - - | |
10 | TLA 1010 Z TLA 1012 Z TLA 1015 Z | 3.7 4.4 5.5 | 10 10 10 | 14 14 14 | 10 12 15 | 1 1 1 | 10.000 | 9.991 | - | - | 13.995 | 13.977 | 3 870 4 920 6 390 | 4 740 6 460 9 040 | 40 000 40 000 40 000 | IRT 710 IRT 712 IRT 715 |
- - - - | - - - - | 10 10 10 10 | 17 17 17 17 | 10 12 15 20 | 1.3 1.3 1.3 1.3 | 10.000 | 9.991 | 17.010 | 16.992 | - | - | 4 150 5 590 6 920 9 990 | 3 780 5 540 7 300 11 700 | 40 000 40 000 40 000 40 000 | IRT 710 IRT 712 IRT 715 - | |
12 | TLA 1210 Z - | 4.3 - | 12 12 | 16 16 | 10 10 | 1 - | 12.000 | 11.989 | - | - | 15.995 | 15.977 | 4 350 7 470 | 5 810 11 800 | 35 000 13 000 | IRT 810 IRT 810 |
TLA 1212 Z | 8.6 | 12 | 18 | 12 | 1.3 | 12.000 | 11.989 | - | - | 17.995 | 17.977 | 6 420 | 7 490 | 35 000 | IRT 812 | |
- - - - - | - - - - - | 12 12 12 12 12 | 19 19 19 19 19 | 12 15 20 25 12 | 1.3 1.3 1.3 1.3 - | 12.000 | 11.989 | 19.012 | 18.991 | - | - | 6 000 7 440 10 700 13 800 11 800 | 6 310 8 320 13 300 18 300 15 200 | 35 000 35 000 35 000 35 000 13 000 | IRT 812 IRT 815 - - IRT 812 | |
13 | TLA 1312 Z | 9.2 | 13 | 19 | 12 | 1.3 | 13.000 | 12.989 | - | - | 18.993 | 18.972 | 6 760 | 8 170 | 30 000 | IRT 1012 |
14 | TLA 1412 Z TLA 1416 Z | 9.8 13.2 | 14 14 | 20 20 | 12 16 | 1.3 1.3 | 14.000 | 13.989 | - | - | 19.993 | 19.972 | 7 080 8 950 | 8 840 12 000 | 30 000 30 000 | IRT 1012-2 IRT 1016-2 |
- - | - - | 14 14 | 22 22 | 16 20 | 1.3 1.3 | 14.000 | 13.989 | 22.012 | 21.991 | - | - | 10 500 13 900 | 12 000 17 200 | 30 000 30 000 | IRT 1016-2 IRT 1020-2 | |
15 | TLA 1512 Z TLA 1516 Z TLA 1522 Z | 10.4 14 19.1 | 15 15 15 | 21 21 21 | 12 16 22 | 1.3 1.3 1.3 | 15.000 | 14.989 | - | - | 20.993 | 20.972 | 7 380 9 330 13 600 | 9 520 12 900 20 900 | 25 000 25 000 25 000 | IRT 1212 IRT 1216 IRT 1222 |
- - - - - | - - - - - | 15 15 15 15 15 | 22 22 22 22 22 | 10 12 15 20 25 | 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 | 15.000 | 14.989 | 22.012 | 21.991 | - | - | 5 290 7 120 8 830 12 700 16 300 | 5 680 8 310 11 000 17 600 24 200 | 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 | IRT 1010-1 IRT 1012-1 IRT 1015-1 IRT 1020-1 IRT 1025-1 | |
16 | TLA 1612 Z TLA 1616 Z TLA 1622 Z | 10.9 14.8 20 | 16 16 16 | 22 22 22 | 12 16 22 | 1.3 1.3 1.3 | 16.000 | 15.989 | - | - | 21.993 | 21.972 | 7 670 9 700 14 200 | 10 200 13 800 22 400 | 25 000 25 000 25 000 | IRT 1212-1 IRT 1216-1 IRT 1222-1 |
- - | - - | 16 16 | 24 24 | 16 20 | 1.3 1.3 | 16.000 | 15.989 | 24.012 | 23.991 | - | - | 11 100 14 700 | 13 300 19 100 | 25 000 25 000 | IRT 1216-1 IRT 1220-1 | |
17 | TLA 1712 Z | 11.5 | 17 | 23 | 12 | 1.3 | 17.000 | 16.989 | - | - | 22.993 | 22.972 | 7 960 | 10 900 | 25 000 | - |
- - - - - | - - - - - | 17 17 17 17 17 | 24 24 24 24 24 | 15 20 25 15 25 | 1.3 1.3 1.3 - - | 17.000 | 16.989 | 24.012 | 23.991 | - | - | 9 660 13 900 17 900 16 600 27 200 | 12 700 20 400 28 100 26 000 49 000 | 25 000 25 000 25 000 9 000 9 000 | IRT 1215-2 IRT 1220-2 IRT 1225-2 IRT 1215-2 IRT 1225-2 | |
18 | TLA 1812 Z TLA 1816 Z | 12 16.2 | 18 18 | 24 24 | 12 16 | 1.3 1.3 | 18.000 | 17.989 | - | - | 23.993 | 23.972 | 8 230 10 400 | 11 500 15 600 | 20 000 20 000 | IRT 1512 IRT 1516 |
- - - - - - | - - - - - - | 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 | 13 15 17 19 20 25 | 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 | 18.000 | 17.989 | 25.012 | 24.991 | - | - | 9 100 10 100 11 900 13 700 14 500 18 600 | 12 000 13 600 16 900 20 200 21 800 30 000 | 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 | IRT 1513 IRT 1515 IRT 1517 IRT 1519 IRT 1520 IRT 1525 | |
19 | - - | - - | 19 19 | 27 27 | 16 20 | 1.3 1.3 | 19.000 | 18.987 | 27.012 | 26.991 | - | - | 12 200 16 100 | 15 700 22 600 | 20 000 20 000 | IRT 1516-1 IRT 1520-1 |
20 | TLA 2012 Z TLA 2016 Z TLA 2020 Z TLA 2030 Z | 13.2 17.8 22 33 | 20 20 20 20 | 26 26 26 26 | 12 16 20 30 | 1.3 1.3 1.3 1.3 | 20.000 | 19.987 | - | - | 25.993 | 25.972 | 8 740 11 100 14 500 22 300 | 12 900 17 500 24 700 42 900 | 20 000 20 000 20 000 20 000 | - IRT 1716 IRT 1720 IRT 1730 |
- - - - - - | - - - - - - | 20 20 20 20 20 20 | 27 27 27 27 27 27 | 15 20 25 30 15 25 | 1.3 1.3 1.3 1.3 - - | 20.000 | 19.987 | 27.012 | 26.991 | - | - | 10 400 15 000 19 200 23 100 18 400 30 000 | 14 600 23 400 32 200 41 000 30 900 58 300 | 20 000 20 000 20 000 20 000 7 500 7 500 | IRT 1515-2 IRT 1520-2 IRT 1525-2 IRT 1530-2 IRT 1515-2 IRT 1525-2 | |
- - | - - | 20 20 | 28 28 | 20 20 | 1.3 - | 20.000 | 19.987 | 28.012 | 27.991 | - | - | 16 900 26 800 | 24 300 44 600 | 20 000 7 500 | IRT 1520-2 IRT 1520-2 | |
21 | - - - - | - - - - | 21 21 21 21 | 29 29 29 29 | 16 20 16 20 | 1.3 1.3 - - | 21.000 | 20.987 | 29.012 | 28.991 | - | - | 13 300 17 600 22 100 27 500 | 18 100 25 900 35 200 46 800 | 19 000 19 000 7 000 7 000 | IRT 1716-1 IRT 1720-1 IRT 1716-1 IRT 1720-1 |
22 | TLA 2212 Z TLA 2216 Z TLA 2220 Z | 15.6 21.5 26.5 | 22 22 22 | 28 28 28 | 12 16 20 | 1.3 1.3 1.3 | 22.000 | 21.987 | - | - | 27.993 | 27.972 | 9 230 11 700 15 300 | 14 300 19 300 27 300 | 18 000 18 000 18 000 | - IRT 1716-2 IRT 1720-2 |
- - - - - | - - - - - | 22 22 22 22 22 | 29 29 29 29 29 | 10 15 20 25 30 | 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 | 22.000 | 21.987 | 29.012 | 28.991 | - | - | 6 650 11 100 16 000 19 700 23 800 | 8 500 16 400 26 300 34 300 43 700 | 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 | IRT 1710-2 IRT 1715-2 IRT 1720-2 IRT 1725-2 IRT 1730-2 | |
- - - - | - - - - | 22 22 22 22 | 30 30 30 30 | 16 20 16 20 | 1.3 1.3 - - | 22.000 | 21.987 | 30.012 | 29.991 | - | - | 13 200 17 500 22 600 28 200 | 18 200 26 100 36 800 48 900 | 18 000 18 000 7 000 7 000 | IRT 1716-2 IRT 1720-2 IRT 1716-2 IRT 1720-2 | |
24 | - - - | - - - | 24 24 24 | 31 31 31 | 20 28 28 | 3.4 3.4 - | 24.000 | 23.987 | 31.014 | 30.989 | - | - | 17 000 24 500 36 800 | 29 200 46 700 79 900 | 16 000 16 000 6 500 | IRT 2020 IRT 2028 IRT 2028 |
- - - - | - - - - | 24 24 24 24 | 32 32 32 32 | 16 20 16 20 | 3.4 3.4 - - | 24.000 | 23.987 | 32.014 | 31.989 | - | - | 14 200 18 800 23 700 29 500 | 20 500 29 400 40 100 53 200 | 16 000 16 000 6 500 6 500 | IRT 2016 IRT 2020 IRT 2016 IRT 2020 | |
25 | TLA 2512 Z TLA 2516 Z TLA 2520 Z TLA 2526 Z TLAW2538Z - | 19.7 26 32 41.5 58.5 - | 25 25 25 25 25 25 | 32 32 32 32 32 32 | 12 16 20 26 38 26 | 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 - | 25.000 | 24.987 | - | - | 31.992 | 31.967 | 9 440 12 800 16 900 22 600 28 900 35 000 | 13 900 20 500 29 300 42 500 58 500 75 800 | 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 6 000 | - - IRT 2020-1 IRT 2026-1 IRT 2038-1 IRT 2026-1 |
- - - - - | - - - - - | 25 25 25 25 25 | 33 33 33 33 33 | 10 15 20 25 30 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 25.000 | 24.987 | 33.014 | 32.989 | - | - | 7 990 13 400 19 500 24 100 29 100 | 9 900 19 300 31 100 40 800 52 000 | 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 | IRT 2010-1 IRT 2015-1 IRT 2020-1 IRT 2025-1 IRT 2030-1 | |
- - - - | - - - - | 25 25 25 25 | 33 33 33 33 | 10 15 20 25 | - - - - | 25.000 | 24.987 | 33.014 | 32.989 | - | - | 15 500 22 700 30 200 37 200 | 23 600 38 300 55 400 72 500 | 6 000 6 000 6 000 6 000 | IRT 2010-1 IRT 2015-1 IRT 2020-1 IRT 2025-1 | |
26 | - - - - | - - - - | 26 26 26 26 | 34 34 34 34 | 16 20 16 20 | 3.4 3.4 - - | 26.000 | 25.987 | 34.014 | 33.989 | - | - | 15 200 20 100 24 700 30 800 | 22 900 32 800 43 300 57 500 | 15 000 15 000 6 000 6 000 | IRT 2216 IRT 2220 IRT 2216 IRT 2220 |
28 | TLA 2816 Z TLA 2820 Z | 28.5 35.5 | 28 28 | 35 35 | 16 20 | 2.8 2.8 | 28.000 | 27.987 | - | - | 34.992 | 34.967 | 13 800 18 300 | 23 500 33 600 | 13 000 13 000 | - IRT 2220-1 |
- - - | - - - | 28 28 28 | 37 37 37 | 20 30 20 | 3.4 3.4 - | 28.000 | 27.987 | 37.014 | 36.989 | - | - | 21 200 33 000 34 700 | 32 300 56 900 61 700 | 13 000 13 000 5 500 | IRT 2220-1 IRT 2230-1 IRT 2220-1 | |
29 | - - - | - - - | 29 29 29 | 38 38 38 | 20 30 20 | 3.4 3.4 - | 29.000 | 28.987 | 38.014 | 37.989 | - | - | 22 000 34 200 35 500 | 34 200 60 300 64 100 | 13 000 13 000 5 000 | IRT 2520 IRT 2530 IRT 2520 |
30 | TLA 3012 Z TLA 3016 Z TLA 3018 Z TLA 3020 Z TLA 3026 Z TLAW3038 Z | 23.5 30.5 34.5 38 49 69 | 30 30 30 30 30 30 | 37 37 37 37 37 37 | 12 16 18 20 26 38 | 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 | 30.000 | 29.987 | - | - | 36.992 | 36.967 | 10 400 14 100 16 400 18 600 24 800 31 900 | 16 600 24 500 29 800 35 100 50 900 70 200 | 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 | - - - IRT 2520-1 IRT 2526-1 IRT 2538-1 |
- - - - - | - - - - - | 30 30 30 30 30 | 40 40 40 40 40 | 13 15 20 25 30 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 30.000 | 29.987 | 40.014 | 39.989 | - | - | 13 500 16 800 24 500 31 600 36 700 | 16 800 22 400 36 300 50 300 60 700 | 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 | - IRT 2515-1 IRT 2520-1 IRT 2525-1 IRT 2530-1 | |
32 | - - - | - - - | 32 32 32 | 42 42 42 | 20 30 20 | 3.4 3.4 - | 32.000 | 31.984 | 42.014 | 41.989 | - | - | 25 400 39 500 39 900 | 38 600 68 400 70 100 | 11 000 11 000 4 500 | IRT 2820 IRT 2830 IRT 2820 |
35 | TLA 3512 Z TLA 3516 Z TLA 3520 Z | 27 35 43.5 | 35 35 35 | 42 42 42 | 12 16 20 | 2.8 2.8 2.8 | 35.000 | 34.984 | - | - | 41.992 | 41.967 | 11 600 15 700 20 700 | 20 000 29 600 42 300 | 10 000 10 000 10 000 | IRT 3012 - IRT 3020 |
- - - - - | - - - - - | 35 35 35 35 35 | 45 45 45 45 45 | 12 15 20 25 30 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 35.000 | 34.984 | 45.014 | 44.989 | - | - | 14 800 18 500 27 000 34 800 40 600 | 19 900 26 500 43 100 59 700 72 600 | 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 | IRT 3012 IRT 3015 IRT 3020 IRT 3025 IRT 3030 | |
37 | - - - | - - - | 37 37 37 | 47 47 47 | 20 30 20 | 3.4 3.4 - | 37.000 | 36.984 | 47.014 | 46.989 | - | - | 27 800 41 800 43 300 | 45 400 76 700 81 300 | 9 500 9 500 4 000 | IRT 3220 IRT 3230 IRT 3220 |
38 | - - - - - | - - - - - | 38 38 38 38 38 | 48 48 48 48 48 | 15 20 25 30 45 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 38.000 | 37.984 | 48.014 | 47.989 | - | - | 19 000 27 700 35 600 43 100 55 700 | 28 000 45 600 63 100 80 600 112 000 | 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 | IRT 3215-1 IRT 3220-1 IRT 3225-1 IRT 3230-1 IRT 3245-1 |
40 | 30 39 49 | TLAM 4012 TLAM 4016 TLAM 4020 | 47 47 47 | 12 16 20 | 2.8 2.8 2.8 | 40.0 | 39.984 | - | - | 46.992 | 46.967 | 12 400 16 700 22 100 | 22 800 33 700 48 200 | 8 500 8 500 8 500 | - - IRT 3520 | - - IRT 3520 |
- - - - - - - | - - - - - - - | 40 40 40 40 40 40 40 | 50 50 50 50 50 50 50 | 15 20 25 30 40 15 25 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 - - | 40.000 | 39.984 | 50.014 | 49.989 | - | - | 19 500 28 400 36 600 44 300 56 700 33 400 55 300 | 29 400 47 800 66 200 84 600 116 000 59 800 114 000 | 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 4 000 4 000 | IRT 3515 IRT 3520 IRT 3525 IRT 3530 IRT 3540 IRT 3515 IRT 3525 | |
45 | TLA 4516 Z TLA 4520 Z | 43.5 54.5 | 45 45 | 52 52 | 16 20 | 2.8 2.8 | 45.000 | 44.984 | - | - | 51.991 | 51.961 | 17 800 23 400 | 37 800 54 000 | 7 500 7 500 | - IRT 4020 |
- - - - - - | - - - - - - | 45 45 45 45 45 45 | 55 55 55 55 55 55 | 20 25 30 40 20 25 | 3.4 3.4 3.4 3.4 - - | 45.000 | 44.984 | 55.018 | 54.988 | - | - | 30 600 39 400 47 700 61 300 47 800 59 100 | 54 600 75 600 96 600 133 000 98 200 129 000 | 7 500 7 500 7 500 7 500 3 500 3 500 | IRT 4020 IRT 4025 IRT 4030 IRT 4040 IRT 4020 IRT 4025 | |
50 | TLA 5020 Z TLA 5025 Z | 69 86 | 50 50 | 58 58 | 20 25 | 2.8 2.8 | 50.000 | 49.984 | - | - | 57.991 | 57.961 | 28 800 36 900 | 64 100 88 400 | 6 500 6 500 | IRT 4520 IRT 4525 |
- - - - - - - | - - - - - - - | 50 50 50 50 50 50 50 | 62 62 62 62 62 62 62 | 12 15 20 25 30 40 45 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 50.000 | 49.984 | 62.018 | 61.988 | - | - | 17 700 25 800 38 000 49 100 59 500 76 500 76 700 | 24 000 39 000 64 000 89 000 114 000 157 000 158 000 | 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 | IRT 4512 IRT 4515 IRT 4520 IRT 4525 IRT 4530 IRT 4540 IRT 4545 | |
55 | TLA 5520 Z TLA 5525 Z | 75 98.5 | 55 55 | 63 63 | 20 25 | 2.8 2.8 | 55.000 | 54.981 | - | - | 62.991 | 62.961 | 29 800 38 300 | 69 400 95 700 | 5 500 5 500 | IRT 5020-1 IRT 5025-1 |
- - - - - - | - - - - - - | 55 55 55 55 55 55 | 67 67 67 67 67 67 | 20 25 30 40 45 50 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 55.000 | 54.981 | 67.018 | 66.988 | - | - | 39 600 51 200 62 000 80 000 79 900 91 500 | 69 700 97 000 124 000 172 000 172 000 205 000 | 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 | IRT 5020-1 IRT 5025-1 IRT 5030-1 IRT 5040-1 IRT 5045-1 IRT 5050-1 | |
60 | - - - - - | - - - - - | 60 60 60 60 60 | 72 72 72 72 72 | 25 30 40 45 50 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 60.000 | 59.981 | 72.018 | 71.988 | - | - | 54 700 66 300 85 700 85 400 97 800 | 108 000 139 000 193 000 193 000 229 000 | 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 | IRT 5025 IRT 5030 IRT 5040 IRT 5045 IRT 5050 |
62 | - | - | 62 | 74 | 12 | 3.4 | 62.000 | 61.981 | 74.018 | 73.988 | - | - | 20 100 | 30 300 | 4 500 | IRT 5212 |
65 | - - - - | - - - - | 65 65 65 65 | 77 77 77 77 | 25 30 45 50 | 3.4 3.4 3.4 3.4 | 65.000 | 64.981 | 77.018 | 76.988 | - | - | 56 500 68 500 88 300 101 000 | 116 000 149 000 207 000 246 000 | 4 000 4 000 4 000 4 000 | IRT 5525 IRT 5530 IRT 5545 IRT 5550 |
70 | - - - - | - - - - | 70 70 70 70 | 82 82 82 82 | 25 30 40 50 | 3.4 3.4 3.4 3.4 | 70.000 | 69.981 | 82.022 | 81.987 | - | - | 58 500 70 900 92 000 105 000 | 124 000 159 000 222 000 262 000 | 3 500 3 500 3 500 3 500 | IRT 6025 IRT 6030 IRT 6040 IRT 6050 |
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo de aguja | Dirección de carga | Radial | ID d(Ø) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
O.D. D(Ø) | 9 | Ancho B(mm) | 9 | Material del anillo interno / externo | Acero |
Anillo exterior | Con anillo exterior | Número de filas de anillo de canalización | Unica fila | Estándares de tamaño | Sistema métrico |
Especificaciones | Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad | Material del elemento rodante | Acero | Tipo de anillo externo | Plano |
Velocidad rotacional(rpm) | 65000 | Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) | 1880 | Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) | 1600 |
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)(N) | 1880 | Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)(N) | 1600 | Formato de rodamiento del eje | Titular montado |
Forma de escudo | Forma estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLA59Z de la serie IKO - Rodamiento de agujas tipo carcasa - Estándar - Tipo TLA (IKO).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente