(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.
Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro del eje mm | Número de identificación | Misa (Ref.) kg | Dimensiones límite mm | r min | Dimensiones de montaje mm | CRB | |||||
Complemento completo | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | |||||||||
d a | D a | B | d a | D a | |||||||
De tipo abierto | Tipo sellado | ||||||||||
30 | CRB 3010 | CRB 3010 UU | 0.12 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 34 | 44 | 5 290 | 6 350 |
40 | CRB 4010 | CRB 4010 UU | 0.15 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5 980 | 8 040 |
50 | CRB 5013 | CRB 5013 UU | 0.29 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14 200 | 18 400 |
60 | CRB 6013 | CRB 6013 UU | 0.33 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15 400 | 21 500 |
70 | CRB 7013 | CRB 7013 UU | 0.38 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 000 | 25 500 |
80 | CRB 8016 | CRB 8016 UU | 0.74 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24 300 | 37 500 |
90 | CRB 9016 | CRB 9016 UU | 0.81 | 90 | 130 | 16 | 1.0 | 98 | 118 | 25 900 | 42 100 |
100 | CRB 10020 | CRB 10020 UU | 1.45 | 100 | 150 | 20 | 1.0 | 108 | 134 | 39 400 | 61 100 |
110 | CRB 11020 | CRB 11020 UU | 1.56 | 110 | 160 | 20 | 1.0 | 118 | 144 | 41 200 | 66 700 |
120 | CRB 12025 | CRB 12025 UU | 2.62 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59 900 | 95 400 |
130 | CRB 13025 | CRB 13025 UU | 2.82 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 000 | 99 800 |
140 | CRB 14025 | CRB 14025 UU | 2.96 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64 100 | 108 000 |
150 | CRB 15025 CRB 15030 | CRB 15025 UU CRB 15030 UU | 3.16 5.3 | 150 150 | 210 230 | 25 30 | 1.5 1.5 | 160 166 | 192 202 | 65 000 85 900 | 113 000 144 000 |
200 | CRB 20025 CRB 20030 CRB 20035 | CRB 20025 UU - - | 4.0 6.7 9.58 | 200 200 200 | 260 280 295 | 25 30 35 | 2 2 2 | 208 218 221 | 239 262 274 | 75 300 133 000 168 000 | 148 000 234 000 282 000 |
250 | CRB 25025 | CRB 25025 UU - - | 4.97 8.1 14.8 | 250 250 250 | 310 330 355 | 25 30 40 | 2.5 | 259 | 290 | 83 900 | 183 000 |
CRB 25030 CRB 25040 | 2.5 | 265 | 310 | 146 000 | 283 000 | ||||||
2.5 | 271 | 330 | 215 000 | 382 000 | |||||||
300 | CRB 30025 CRB 30035 CRB 30040 | CRB 30025 UU - - | 5.88 13.4 17.2 | 300 300 300 | 360 395 405 | 25 35 40 | 2.5 | 310 | 341 | 91 900 | 217 000 |
2.5 | 318 | 372 | 205 000 | 408 000 | |||||||
2.5 | 321 | 381 | 235 000 | 451 000 | |||||||
400 | CRB 40035 CRB 40040 CRB 40070 | - - - | 14.5 23.5 72.4 | 400 400 400 | 480 510 580 | 35 40 70 | 2.5 | 414 | 457 | 165 000 | 400 000 |
2.5 | 423 | 483 | 270 000 | 590 000 | |||||||
2.5 | 430 | 532 | 576 000 | 1 060 000 | |||||||
500 | CRB 50040 CRB 50050 CRB 50070 | - - - | 26.0 41.7 86.1 | 500 500 500 | 600 625 680 | 40 50 70 | 2.5 | 517 | 573 | 259 000 | 648 000 |
2.5 | 531 | 592 | 306 000 | 747 000 | |||||||
2.5 | 530 | 633 | 653 000 | 1 330 000 | |||||||
600 | CRB 60040 CRB 60070 CRB 600120 | - - - | 30.6 102 274 | 600 600 600 | 700 780 870 | 40 70 120 | 3.0 | 621 | 676 | 287 000 | 774 000 |
3.0 | 630 | 734 | 700 000 | 1 540 000 | |||||||
3.0 | 643 | 817 | 1 490 000 | 2 800 000 | |||||||
700 | CRB 70045 CRB 70070 CRB 700150 | - - - | 46.5 115 478 | 700 700 700 | 815 880 1 020 | 45 70 150 | 3.0 | 730 | 785 | 313 000 | 917 000 |
3.0 | 731 | 834 | 766 000 | 1 810 000 | |||||||
3.0 | 751 | 953 | 1 980 000 | 3 820 000 | |||||||
800 | CRB 80070 CRB 800100 | - - | 109 247 | 800 800 | 950 1 030 | 70 100 | 4.0 | 831 | 907 | 513 000 | 1 440 000 |
4.0 | 840 | 972 | 1 140 000 | 2 640 000 |
Número de Parte |
---|
CRB10020C1 |
CRB15025C1 |
CRB15030T1 |
CRB4010T1 |
CRB7013T1 |
CRB9016C1 |
Cargando…
Dirección de carga | Radial | Estándares de tamaño | Sistema métrico |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente