(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de rodillos cruzados súper delgado - abierto, separador, 5 mm de ancho, serie CRBT

Rodamiento de rodillos cruzados súper delgado - abierto, separador, 5 mm de ancho, serie CRBT
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.

Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmDimensiones de montaje   mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
 
dDBr mind aD a 
20CRBT     205 A14.8203150.1522.5271 4001 290 
30CRBT     305 A20.7304150.1532.5371 7701 970 
40CRBT     405 A26.5405150.1542.5472 0002 520 
50CRBT     505 A32.3506150.1552.5572 2803 200 
            
Número de Parte
CRBT205AC1
CRBT305AC1
CRBT405AC1
CRBT505AC1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

203114001290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

304117701970
1 Pieza(s)

8 Días

405120002520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506122803200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Dirección de carga Radial Ancho B(mm) 5 Anillo exterior Con anillo exterior
Precisión (JIS) Grado 0 Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones Estándar / Para alta velocidad
Tipo de retenedor Ninguno Velocidad rotacional(rpm) 50000 Formato de rodamiento del eje Con separador
Tipo cerrado De tipo abierto el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico