(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rodamiento de rodillos - con jaula, serie NAU

Rodamiento de rodillos - con jaula, serie NAU
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.

Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Diámetro del eje mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Tipo enjauladodDCr s minJE w
10-
NAU 4900
25.5
24.5
10
10
22
22
13
13
0.3
0.3
15.5
15.5
18.5
18.5
9 65010 80017 000
6 5806 47030 000
12-
NAU 4901
28.5
27.5
12
12
24
24
13
13
0.3
0.3
17
17
20
20
10 30012 00015 000
6 9507 12025 000
15-
NAU 4902
-
38
36.5
80.5
15
15
15
28
28
33
13
13
20
0.3
0.3
0.3
21
21
19.5
24
24
27
11 80015 20012 000
7 9509 02020 000
10 40010 40020 000
17-
NAU 4903
-
41
39.5
100
17
17
17
30
30
34
13
13
25
0.3
0.3
0.3
22.5
22.5
21.5
25.5
25.5
29.5
12 30016 50011 000
8 2409 67019 000
18 00021 60018 000
20-
NAU 4904
-
-
76.5
76
96.5
122
20
20
20
20
37
37
38
38
17
17
20
25
0.3
0.3
0.3
0.3
24
24
25
25
31.5
31.5
32.5
32.5
15 60018 9009 500
10 70011 30016 000
12 10013 40016 000
18 70023 60016 000
25-
NAU 4905
-
89.5
89
154
25
25
25
42
42
44
17
17
25
0.3
0.3
0.3
29.5
29.5
30.5
37
37
38
17 50023 2007 500
11 90013 90013 000
21 00028 90013 000
28-173.028.045.030.00.331.539.528 70043 80012 000
30-
NAU 4906
-
103
102
197
30
30
30
47
47
48
17
17
30
0.3
0.3
0.3
34
34
35
41.5
41.5
42.5
19 40027 6006 500
13 00016 20012 000
29 40046 60011 000
32-260.032.052.030.00.638.046.029 80044 20010 000
35-
NAU 4907
-
172
168
270
35
35
35
55
55
56
20
20
30
0.6
0.6
0.6
40
40
40
49
49
49
28 70043 8005 500
19 50026 30010 000
32 20049 80010 000
85-
-
NAU 4917
-
1 190
1 530
1 150
1 500
85
85
85
85
120
118
120
120
35
50
35
45
1.5
1
1.5
1.5
96
94.5
96
96.5
110
107.5
110
110
111 000200 0002 500
114 000222 0004 000
75 400120 0004 000
110 000215 0004 000
90-
NAU 4918
-
1 250
1 210
1 740
90
90
90
125
125
125
35
35
50
1.5
1.5
1.5
101
101
101
115.5
115.5
114
114 000211 0002 500
79 500130 0004 000
119 000240 0004 000
95-
NAU 4919
1 300
1 270
95
95
130
130
35
35
1.5
1.5
106
106
120.5
120.5
117 000222 0002 000
81 000136 0004 000
100-
-
NAU 4920
1 850
1 900
1 770
100
100
100
140
135
140
40
50
40
1.5
1.5
1.5
114.5
112
114.5
129.5
125.5
129.5
152 000292 0002 000
124 000264 0003 500
106 000181 0003 500
105-2 890105.0153.050.01.5120.0138.0159 000286 0003 500
110-
NAU 4922
2 010
1 930
110
110
150
150
40
40
1.5
1.5
123
123
138.5
138.5
161 000322 0001 900
113 000200 0003 500
120-
NAU 4924
2 780
2 680
120
120
165
165
45
45
1.5
1.5
136
136
153.5
153.5
208 000431 0001 700
146 000268 0003 000
125-4 490125.0178.060.01.5143.5162.0211 000408 0003 000
130-
NAU 4926
3 750
3 610
130
130
180
180
50
50
2
2
147
147
165.5
165.5
240 000495 0001 600
166 000304 0002 500
135-4 790135.0188.060.01.5154.0172.5220 000442 0002 500
140-
NAU 4928
3 990
3 840
140
140
190
190
50
50
2
2
157.5
157.5
176
176
249 000531 0001 500
174 000327 0002 500
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Número de Parte
NAU4901
NAU4902
NAU4903
NAU4904
NAU4905
NAU4906
NAU4908
NAU4910
NAU4911
NAU4912
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tipo de anillo externo Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
10 Pieza(s)Disponible

51 Días

-122413Plano250006950712069507120
12 Pieza(s)Disponible

51 Días

10152813Plano200007950902079509020
10 Pieza(s)Disponible

51 Días

10173013Plano190008240967082409670
10 Pieza(s)Disponible

51 Días

-203717Acanalado semicircular1600010700113001070011300
10 Pieza(s)Disponible

51 Días

-254217Acanalado semicircular1300011900139001190013900
10 Pieza(s)Disponible

51 Días

10304717Acanalado semicircular1200013000162001300016200
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-406222Acanalado semicircular850023400294002340029400
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-507222Acanalado semicircular700026200362002620036200
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-558025Acanalado semicircular650033000470003300047000
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-608525Acanalado semicircular600034700514003470051400

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Formato de rodamiento del eje Titular montado
Forma de escudo Forma estándar el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico