(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamiento de rodillos - sellado, enjaulado, serie NAU

Rodamiento de rodillos - sellado, enjaulado, serie NAU
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.

Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Diámetro del eje mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmE wCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Tipo enjauladodDCr s minJ
10-25.51022130.3015.519.59 65010 80010 000
12-28.51224130.3017.021.010 30012 0009 000
15-
-
38
80.5
15
15
28
33
13
20
0.3
0.3
21
19.5
25
27
11 800
10 400
15 200
10 400
7 000
9 500
17-
-
41
100
17
17
30
34
13
25
0.3
0.3
22.5
21.5
26.5
29.5
12 300
18 000
16 500
21 600
6 500
8 500
20-
NAU 4904UU
-
-
76.5
76
96.5
122
20
20
20
20
37
37
38
38
17
17
20
25
0.3
0.3
0.3
0.3
24
24
25
25
31.5
31.5
32.5
32.5
15 600
10 700
12 100
18 700
18 900
11 300
13 400
23 600
5 500
8 000
7 500
7 500
25-
NAU 4905UU
-
89.5
89
154
25
25
25
42
42
44
17
17
25
0.3
0.3
0.3
29.5
29.5
30.5
37
37
38
17 500
11 900
21 000
23 200
13 900
28 900
4 500
6 500
6 000
28-173.02845300.3031.539.528 70043 8006 000
30-
NAU 4906UU
-
103
102
197
30
30
30
47
47
48
17
17
30
0.3
0.3
0.3
34
34
35
41.5
41.5
42.5
19 400
13 000
29 400
27 600
16 200
46 600
4 000
5 500
5 500
32-260.03252300.6038.046.029 80044 2005 000
35-
NAU 4907UU
-
172
168
270
35
35
35
55
55
56
20
20
30
0.6
0.6
0.6
40
40
40
49
49
49
28 700
19 500
32 200
43 800
26 300
49 800
3 500
4 500
4 500
40-
-
NAU 4908UU
225
265
220
40
40
40
62
59
62
22
30
22
0.6
0.6
0.6
46
45
46
56
52.5
56
34 600
34 700
23 400
49 500
62 500
29 400
3 000
4 000
4 000
42-290.04262300.6048.056.534 60057 8004 000
45-
-
NAU 4909UU
265
295
260
45
45
45
68
64
68
22
30
22
0.6
0.6
0.6
51
50.5
51
61
58.5
61
36 400
32 600
24 800
54 700
59 700
32 800
2 500
3 500
3 500
50-
NAU 4910UU
-
270
265
710
50
50
50
72
72
77
22
22
45
0.6
0.6
1
55.5
55.5
58
65.5
65.5
69
38 200
26 200
75 700
59 900
36 200
134 000
2 500
3 500
3 500
55-
NAU 4911UU
-
395
385
615
55
55
55
80
80
81
25
25
38
1
1
1
61.5
61.5
61.5
72.5
72.5
72.5
48 100
33 000
61 400
77 700
47 000
104 000
2 000
3 000
3 000
60-
NAU 4912UU
-
425
415
880
60
60
60
85
85
89
25
25
45
1
1
1
67
67
69.5
77.5
77.5
81.5
50 300
34 700
88 100
84 300
51 400
152 000
2 000
3 000
3 000
65-
NAU 4913UU
455
440
65
65
90
90
25
25
1
1
72
72
83
83
53 200
36 900
93 000
57 100
1 900
2 500
70-
NAU 4914UU
725
705
70
70
100
100
30
30
1
1
79
79
91.5
91.5
77 700
53 700
139 000
84 600
1 800
2 500
75-
NAU 4915UU
-
775
750
1 240
75
75
75
105
105
108
30
30
45
1
1
1
83.5
83.5
85.5
95.5
95.5
98.5
80 000
54 800
103 000
146 000
88 200
190 000
1 700
2 500
2 000
80-
NAU 4916UU
815
790
80
80
110
110
30
30
1
1
89.5
89.5
102
102
83 000
57 200
157 000
95 500
1 600
2 000
85-
-
NAU 4917UU
-
1 190
1 530
1 150
1 500
85
85
85
85
120
118
120
120
35
50
35
45
1.5
1
1.5
1.5
96
94.5
96
96.5
110
107.5
110
110
111 000
114 000
75 400
110 000
200 000
222 000
120 000
215 000
1 500
2 000
2 000
2 000
90-
NAU 4918UU
-
1 250
1 210
1 740
90
90
90
125
125
125
35
35
50
1.5
1.5
1.5
101
101
101
115.5
115.5
114
114 000
79 500
119 000
211 000
130 000
240 000
1 400
1 900
1 900
95-
NAU 4919UU
1 300
1 270
95
95
130
130
35
35
1.5
1.5
106
106
120.5
120.5
117 000
81 000
222 000
136 000
1 300
1 800
100-
-
NAU 4920UU
1 850
1 900
1 770
100
100
100
140
135
140
40
50
40
1.5
1.5
1.5
114.5
112
114.5
129.5
125.5
129.5
152 000
124 000
106 000
292 000
264 000
181 000
1 200
1 700
1 700
105-2 890105153501.50120.0138.0159 000286 0001 600
110-
NAU 4922UU
2 010
1 930
110
110
150
150
40
40
1.5
1.5
123
123
138.5
138.5
161 000
113 000
322 000
200 000
1 100
1 600
120-
NAU 4924UU
2 780
2 680
120
120
165
165
45
45
1.5
1.5
136
136
153.5
153.5
208 000
146 000
431 000
268 000
1 000
1 400
125-4 490125178601.50143.5162.0211 000408 0001 400
130-
NAU 4926UU
3 750
3 610
130
130
180
180
50
50
2
2
147
147
165.5
165.5
240 000
166 000
495 000
304 000
950
1 300
135-4 790135188601.50154.0172.5220 000442 0001 300
140-
NAU 4928UU
3 990
3 840
140
140
190
190
50
50
2
2
157.5
157.5
176
176
249 000
174 000
531 000
327 000
900
1 200
            
Número de Parte
NAU4908UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial / Empuje ID d(Ø) 40
O.D. D(Ø) 62 Ancho B(mm) 22 Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Acanalado semicircular
Velocidad rotacional(rpm) 4000 Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 23400 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 29400
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)(N) 23400 Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)(N) 29400 Formato de rodamiento del eje Titular montado
Forma de escudo Tipo cerrado el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico