(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de rodillos cilíndricos - complemento completo, serie NAG

Rodamiento de rodillos cilíndricos - complemento completo, serie NAG
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.

Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.

PDF

Diámetro del eje mmNúmero de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Velocidad de rotación permitida
rpm
Complemento completo
tipo
Tipo enjauladodDCr s minJE w
10NAG 4900
-
-
NAU 4900
-
-
25.5
24.5
10
10
22
22
13
13
0.3
0.3
15.5
15.5
18.5
18.5
9 65010 80017 000
6 5806 47030 000
12NAG 4901
-
-
NAU 4901
-
-
28.5
27.5
12
12
24
24
13
13
0.3
0.3
17
17
20
20
10 30012 00015 000
6 9507 12025 000
15NAG 4902
-
-
-
NAU 4902
-
-
-
TRU 153320
38
36.5
80.5
15
15
15
28
28
33
13
13
20
0.3
0.3
0.3
21
21
19.5
24
24
27
11 80015 20012 000
7 9509 02020 000
10 40010 40020 000
17NAG 4903
-
-
-
NAU 4903
-
-
-
TRU 173425
41
39.5
100
17
17
17
30
30
34
13
13
25
0.3
0.3
0.3
22.5
22.5
21.5
25.5
25.5
29.5
12 30016 50011 000
8 2409 67019 000
18 00021 60018 000
20NAG 4904
-
-
-
-
NAU 4904
-
-
-
-
TRU 203820
TRU 203825
76.5
76
96.5
122
20
20
20
20
37
37
38
38
17
17
20
25
0.3
0.3
0.3
0.3
24
24
25
25
31.5
31.5
32.5
32.5
15 60018 9009 500
10 70011 30016 000
12 10013 40016 000
18 70023 60016 000
25NAG 4905
-
-
-
NAU 4905
-
-
-
TRU 254425
89.5
89
154
25
25
25
42
42
44
17
17
25
0.3
0.3
0.3
29.5
29.5
30.5
37
37
38
17 50023 2007 500
11 90013 90013 000
21 00028 90013 000
28--TRU 284530173.028.045.030.00.331.539.528 70043 80012 000
30NAG 4906
-
-
-
NAU 4906
-
-
-
TRU 304830
103
102
197
30
30
30
47
47
48
17
17
30
0.3
0.3
0.3
34
34
35
41.5
41.5
42.5
19 40027 6006 500
13 00016 20012 000
29 40046 60011 000
32--TRU 325230260.032.052.030.00.638.046.029 80044 20010 000
35NAG 4907
-
-
-
NAU 4907
-
-
-
TRU 355630
172
168
270
35
35
35
55
55
56
20
20
30
0.6
0.6
0.6
40
40
40
49
49
49
28 70043 8005 500
19 50026 30010 000
32 20049 80010 000
85NAG 4917
-
-
-
-
-
NAU 4917
-
-
TRU   8511850
-
TRU   8512045
1 190
1 530
1 150
1 500
85
85
85
85
120
118
120
120
35
50
35
45
1.5
1
1.5
1.5
96
94.5
96
96.5
110
107.5
110
110
111 000200 0002 500
114 000222 0004 000
75 400120 0004 000
110 000215 0004 000
90NAG 4918
-
-
-
NAU 4918
-
-
-
TRU   9012550
1 250
1 210
1 740
90
90
90
125
125
125
35
35
50
1.5
1.5
1.5
101
101
101
115.5
115.5
114
114 000211 0002 500
79 500130 0004 000
119 000240 0004 000
95NAG 4919
-
-
NAU 4919
-
-
1 300
1 270
95
95
130
130
35
35
1.5
1.5
106
106
120.5
120.5
117 000222 0002 000
81 000136 0004 000
100NAG 4920
-
-
-
-
NAU 4920
-
TRU 10013550
-
1 850
1 900
1 770
100
100
100
140
135
140
40
50
40
1.5
1.5
1.5
114.5
112
114.5
129.5
125.5
129.5
152 000292 0002 000
124 000264 0003 500
106 000181 0003 500
105--TRU 105153502 890105.0153.050.01.5120.0138.0159 000286 0003 500
110NAG 4922
-
-
NAU 4922
-
-
2 010
1 930
110
110
150
150
40
40
1.5
1.5
123
123
138.5
138.5
161 000322 0001 900
113 000200 0003 500
120NAG 4924
-
-
NAU 4924
-
-
2 780
2 680
120
120
165
165
45
45
1.5
1.5
136
136
153.5
153.5
208 000431 0001 700
146 000268 0003 000
125--TRU 125178604 490125.0178.060.01.5143.5162.0211 000408 0003 000
130NAG 4926
-
-
NAU 4926
-
-
3 750
3 610
130
130
180
180
50
50
2
2
147
147
165.5
165.5
240 000495 0001 600
166 000304 0002 500
135--TRU 135188604 790135.0188.060.01.5154.0172.5220 000442 0002 500
140NAG 4928
-
-
NAU 4928
-
-
3 990
3 840
140
140
190
190
50
50
2
2
157.5
157.5
176
176
249 000531 0001 500
174 000327 0002 500
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Número de Parte
NAG4900
NAG4901
NAG4902
NAG4903
NAG4904
NAG4905
NAG4906
NAG4907
NAG4908
NAG4909
NAG4910
NAG4911
NAG4912
NAG4913
NAG4914
NAG4915
NAG4916
NAG4917
NAG4918
NAG4919
NAG4920
NAG4922
NAG4924
NAG4926
NAU4900
TRU153320
TRU456430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tipo de anillo externo Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica (Ca)
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática (Coa)
(N)
Formato de rodamiento del eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102213Plano17000965010800--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-122413Plano150001030012000--Rodillos completos
12 Pieza(s)Disponible

51 Días

10152813Plano1200011800152001180015200Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

-173013Plano110001230016500--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203717Acanalado semicircular95001560018900--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-254217Acanalado semicircular75001750023200--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-304717Acanalado semicircular65001940027600--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-355520Acanalado semicircular55002870043800--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-406222Acanalado semicircular50003460049500--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10456822Acanalado semicircular450036400547003640054700Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-507222Acanalado semicircular40003820059900--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10558025Acanalado semicircular35004810077700--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

10608525Acanalado semicircular350050300843005030084300Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10659025Acanalado semicircular30005320093000--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

28 Días

107010030Acanalado semicircular300077700139000--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-7510530Acanalado semicircular250080000146000--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-8011030Acanalado semicircular250083000157000--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

108512035Acanalado semicircular2500111000200000111000200000Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-9012535Acanalado semicircular2500114000211000--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-9513035Acanalado semicircular2000117000222000117000222000Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-10014040Acanalado semicircular2000152000292000--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-11015040Acanalado semicircular1900161000322000--Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

1012016545Acanalado semicircular1700208000431000208000431000Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-13018050Acanalado semicircular1600240000495000240000495000Rodillos completos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-102213Plano3000065806470--Titular montado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-153320Acanalado semicircular200001040010400--Titular montado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10456430Acanalado semicircular80003260059700--Titular montado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Especificaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad Material del elemento rodante Acero Forma de escudo Forma estándar
el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico