(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los rodamientos de agujas mecanizados de IKO tienen un aro exterior fabricado mediante mecanizado, tratamiento térmico y rectificado. El aro exterior tiene una alta rigidez estable y se puede utilizar fácilmente incluso para carcasas de aleación ligera.
Estos rodamientos están disponibles en series métricas y en pulgadas, las cuales tienen el tipo enjaulado y el tipo complemento completo. Por lo tanto, es posible seleccionar un rodamiento adecuado para su uso en diversas condiciones, como cargas pesadas y rotaciones de alta o baja velocidad. Además, hay rodamientos con y sin aro interior. Como el modelo sin aro interior utiliza un eje como superficie de pista de rodadura, es posible un diseño compacto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Diámetro del eje mm | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | E w | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | Velocidad de rotación permitida rpm | ||||||
Complemento completo tipo | Tipo enjaulado | d | D | C | r s min | J | |||||||
10 | NAG 4900UU | - | - | 25.5 | 10 | 22 | 13 | 0.30 | 15.5 | 19.5 | 9 650 | 10 800 | 10 000 |
12 | NAG 4901UU | - | - | 28.5 | 12 | 24 | 13 | 0.30 | 17.0 | 21.0 | 10 300 | 12 000 | 9 000 |
15 | NAG 4902UU - | - - | - TRU 153320UU | 38 80.5 | 15 15 | 28 33 | 13 20 | 0.3 0.3 | 21 19.5 | 25 27 | 11 800 10 400 | 15 200 10 400 | 7 000 9 500 |
17 | NAG 4903UU - | - - | - TRU 173425UU | 41 100 | 17 17 | 30 34 | 13 25 | 0.3 0.3 | 22.5 21.5 | 26.5 29.5 | 12 300 18 000 | 16 500 21 600 | 6 500 8 500 |
20 | NAG 4904UU - - - | - NAU 4904UU - - | - - TRU 203820UU TRU 203825UU | 76.5 76 96.5 122 | 20 20 20 20 | 37 37 38 38 | 17 17 20 25 | 0.3 0.3 0.3 0.3 | 24 24 25 25 | 31.5 31.5 32.5 32.5 | 15 600 10 700 12 100 18 700 | 18 900 11 300 13 400 23 600 | 5 500 8 000 7 500 7 500 |
25 | NAG 4905UU - - | - NAU 4905UU - | - - TRU 254425UU | 89.5 89 154 | 25 25 25 | 42 42 44 | 17 17 25 | 0.3 0.3 0.3 | 29.5 29.5 30.5 | 37 37 38 | 17 500 11 900 21 000 | 23 200 13 900 28 900 | 4 500 6 500 6 000 |
28 | - | - | TRU 284530UU | 173.0 | 28 | 45 | 30 | 0.30 | 31.5 | 39.5 | 28 700 | 43 800 | 6 000 |
30 | NAG 4906UU - - | - NAU 4906UU - | - - TRU 304830UU | 103 102 197 | 30 30 30 | 47 47 48 | 17 17 30 | 0.3 0.3 0.3 | 34 34 35 | 41.5 41.5 42.5 | 19 400 13 000 29 400 | 27 600 16 200 46 600 | 4 000 5 500 5 500 |
32 | - | - | TRU 325230UU | 260.0 | 32 | 52 | 30 | 0.60 | 38.0 | 46.0 | 29 800 | 44 200 | 5 000 |
35 | NAG 4907UU - - | - NAU 4907UU - | - - TRU 355630UU | 172 168 270 | 35 35 35 | 55 55 56 | 20 20 30 | 0.6 0.6 0.6 | 40 40 40 | 49 49 49 | 28 700 19 500 32 200 | 43 800 26 300 49 800 | 3 500 4 500 4 500 |
40 | NAG 4908UU - - | - - NAU 4908UU | - TRU 405930UU - | 225 265 220 | 40 40 40 | 62 59 62 | 22 30 22 | 0.6 0.6 0.6 | 46 45 46 | 56 52.5 56 | 34 600 34 700 23 400 | 49 500 62 500 29 400 | 3 000 4 000 4 000 |
42 | - | - | TRU 426230UU | 290.0 | 42 | 62 | 30 | 0.60 | 48.0 | 56.5 | 34 600 | 57 800 | 4 000 |
45 | NAG 4909UU - - | - - NAU 4909UU | - TRU 456430UU - | 265 295 260 | 45 45 45 | 68 64 68 | 22 30 22 | 0.6 0.6 0.6 | 51 50.5 51 | 61 58.5 61 | 36 400 32 600 24 800 | 54 700 59 700 32 800 | 2 500 3 500 3 500 |
50 | NAG 4910UU - - | - NAU 4910UU - | - - TRU 507745UU | 270 265 710 | 50 50 50 | 72 72 77 | 22 22 45 | 0.6 0.6 1 | 55.5 55.5 58 | 65.5 65.5 69 | 38 200 26 200 75 700 | 59 900 36 200 134 000 | 2 500 3 500 3 500 |
55 | NAG 4911UU - - | - NAU 4911UU - | - - TRU 558138UU | 395 385 615 | 55 55 55 | 80 80 81 | 25 25 38 | 1 1 1 | 61.5 61.5 61.5 | 72.5 72.5 72.5 | 48 100 33 000 61 400 | 77 700 47 000 104 000 | 2 000 3 000 3 000 |
60 | NAG 4912UU - - | - NAU 4912UU - | - - TRU 608945UU | 425 415 880 | 60 60 60 | 85 85 89 | 25 25 45 | 1 1 1 | 67 67 69.5 | 77.5 77.5 81.5 | 50 300 34 700 88 100 | 84 300 51 400 152 000 | 2 000 3 000 3 000 |
65 | NAG 4913UU - | - NAU 4913UU | - - | 455 440 | 65 65 | 90 90 | 25 25 | 1 1 | 72 72 | 83 83 | 53 200 36 900 | 93 000 57 100 | 1 900 2 500 |
70 | NAG 4914UU - | - NAU 4914UU | - - | 725 705 | 70 70 | 100 100 | 30 30 | 1 1 | 79 79 | 91.5 91.5 | 77 700 53 700 | 139 000 84 600 | 1 800 2 500 |
75 | NAG 4915UU - - | - NAU 4915UU - | - - TRU 7510845UU | 775 750 1 240 | 75 75 75 | 105 105 108 | 30 30 45 | 1 1 1 | 83.5 83.5 85.5 | 95.5 95.5 98.5 | 80 000 54 800 103 000 | 146 000 88 200 190 000 | 1 700 2 500 2 000 |
80 | NAG 4916UU - | - NAU 4916UU | - - | 815 790 | 80 80 | 110 110 | 30 30 | 1 1 | 89.5 89.5 | 102 102 | 83 000 57 200 | 157 000 95 500 | 1 600 2 000 |
85 | NAG 4917UU - - - | - - NAU 4917UU - | - TRU 8511850UU - TRU 8512045UU | 1 190 1 530 1 150 1 500 | 85 85 85 85 | 120 118 120 120 | 35 50 35 45 | 1.5 1 1.5 1.5 | 96 94.5 96 96.5 | 110 107.5 110 110 | 111 000 114 000 75 400 110 000 | 200 000 222 000 120 000 215 000 | 1 500 2 000 2 000 2 000 |
90 | NAG 4918UU - - | - NAU 4918UU - | - - TRU 9012550UU | 1 250 1 210 1 740 | 90 90 90 | 125 125 125 | 35 35 50 | 1.5 1.5 1.5 | 101 101 101 | 115.5 115.5 114 | 114 000 79 500 119 000 | 211 000 130 000 240 000 | 1 400 1 900 1 900 |
95 | NAG 4919UU - | - NAU 4919UU | - - | 1 300 1 270 | 95 95 | 130 130 | 35 35 | 1.5 1.5 | 106 106 | 120.5 120.5 | 117 000 81 000 | 222 000 136 000 | 1 300 1 800 |
100 | NAG 4920UU - - | - - NAU 4920UU | - TRU 10013550UU - | 1 850 1 900 1 770 | 100 100 100 | 140 135 140 | 40 50 40 | 1.5 1.5 1.5 | 114.5 112 114.5 | 129.5 125.5 129.5 | 152 000 124 000 106 000 | 292 000 264 000 181 000 | 1 200 1 700 1 700 |
105 | - | - | TRU 10515350UU | 2 890 | 105 | 153 | 50 | 1.50 | 120.0 | 138.0 | 159 000 | 286 000 | 1 600 |
110 | NAG 4922UU - | - NAU 4922UU | - - | 2 010 1 930 | 110 110 | 150 150 | 40 40 | 1.5 1.5 | 123 123 | 138.5 138.5 | 161 000 113 000 | 322 000 200 000 | 1 100 1 600 |
120 | NAG 4924UU - | - NAU 4924UU | - - | 2 780 2 680 | 120 120 | 165 165 | 45 45 | 1.5 1.5 | 136 136 | 153.5 153.5 | 208 000 146 000 | 431 000 268 000 | 1 000 1 400 |
125 | - | - | TRU 12517860UU | 4 490 | 125 | 178 | 60 | 1.50 | 143.5 | 162.0 | 211 000 | 408 000 | 1 400 |
130 | NAG 4926UU - | - NAU 4926UU | - - | 3 750 3 610 | 130 130 | 180 180 | 50 50 | 2 2 | 147 147 | 165.5 165.5 | 240 000 166 000 | 495 000 304 000 | 950 1 300 |
135 | - | - | TRU 13518860UU | 4 790 | 135 | 188 | 60 | 1.50 | 154.0 | 172.5 | 220 000 | 442 000 | 1 300 |
140 | NAG 4928UU - | - NAU 4928UU | - - | 3 990 3 840 | 140 140 | 190 190 | 50 50 | 2 2 | 157.5 157.5 | 176 176 | 249 000 174 000 | 531 000 327 000 | 900 1 200 |
Cargando…
Forma del anillo de la pista de rodadura | Rodillo cilíndrico | Dirección de carga | Radial / Empuje | Material del anillo interno / externo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Anillo exterior | Con anillo exterior | Número de filas de anillo de canalización | Doble fila | Estándares de tamaño | Sistema métrico |
Especificaciones | Estándar / Resistente a la abrasión / Para alta velocidad | Material del elemento rodante | Acero | Forma de escudo | Tipo cerrado |
el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) | 0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente