(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Fácil ajuste de la válvula amortiguadora.
· Ranura CNOMO y ranura D-M9 □ y A9 □ dispuestas en 4 superficies.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CP96SDB125-100
Número de Parte |
---|
CP96SDB125-100 |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Ninguno |
Fuelle | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP96SDB125-100 de la serie Cilindro de aire que cumple con la norma ISO, tipo estándar, doble acción, con cojín Serie CP96 ø125.
Número de Parte |
---|
CP96SB125-200 |
CP96SB125-250 |
CP96SB125-300 |
CP96SDB125-1000 |
CP96SDB125-1050 |
CP96SDB125-110 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente