(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CP96SDB32-180C
Número de Parte |
---|
CP96SDB32-180C |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Fin de bloqueo | Ninguno | Válvulas | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP96SDB32-180C de la serie Cilindro de aire compatible con la norma ISO (15552), tipo estándar, doble acción, varilla simple / doble, serie CP96, ø32 a 100.
Número de Parte |
---|
CP96SB100-200C |
CP96SB100-250C-XB6 |
CP96SB100-400C |
CP96SDB32-190C |
CP96SDB32-200C |
CP96SDB32-200C-XC68 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente