(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de sujeción de potencia serie CKZT

Cilindro de sujeción de potencia serie CKZT
  • Descuento por volumen

[Características]
· Hay 3 tipos de variaciones de brazos para cada tamaño.
· Estructura resistente a salpicaduras y resistente al agua.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto son representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CKZT40-90P
CKZT40-90T
CKZT40-105T
CKZT40-135T
CKZT40-A015CS
CKZT40TN-90T
CKZT40TN-120T
CKZT40TN-135T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Método de operación Tipo de soporte Forma de punta de varilla Ángulo de rotación θ Opciones de cuerpo Max. Presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de puerto de conexión Posición del brazo de la abrazadera Apertura del brazo
(°)
Cambiar número de pieza Tipo Compensar Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

52.3Posición fija de giroGrifoCuadrado-No (estándar)0.8-10~60G-90P&FCilindro de sujeción (sin brazo)--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

52.3Posición fija de giroGrifoCuadrado-No (estándar)0.8-10~60G-90TURCKCilindro de sujeción (sin brazo)--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

58.4Posición fija de giroGrifoCuadrado-No (estándar)0.8-10~60G-105TURCKCilindro de sujeción (sin brazo)--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

67.3Posición fija de giroGrifoCuadrado-No (estándar)0.8-10~60G-135TURCKCilindro de sujeción (sin brazo)--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

----75°----Centro--Brazo de abrazaderaDesplazamiento 15S
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

52.3Posición fija de giroGrifoCuadrado-No (estándar)0.8-10~60NPT-90TURCKCilindro de sujeción (sin brazo)--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

63.6Posición fija de giroGrifoCuadrado-No (estándar)0.8-10~60NPT-120TURCKCilindro de sujeción (sin brazo)--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

67.3Posición fija de giroGrifoCuadrado-No (estándar)0.8-10~60NPT-135TURCKCilindro de sujeción (sin brazo)--

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico