(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire con resistencia al agua mejorada, tipo estándar, acción doble, varilla simple serie CG1 (Números de pieza)

Cilindro de aire con resistencia al agua mejorada, tipo estándar, acción doble, varilla simple serie CG1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para su uso con máquinas herramienta en una atmósfera de líquido refrigerante.
· Compatible con el uso en entornos con salpicaduras de agua, como máquinas procesadoras de alimentos y lavados de autos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDG1LN32R-450Z-M9BAZ

■ Consulte la tabla siguiente para obtener detalles acerca de las especificaciones del conector / cable conductor.
Número de Parte
CDG1LN32R-450Z-M9BAZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

450-Amortiguador de gomaM9BA52Estilo de montaje de bandaTipo de pie axialNingunoEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0
Especificaciones Imán incorporado Tipo de rosca de puerto Rc Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Forma de punta de varilla Extremo de varilla macho Fuelle Sin bota de caña
Especificación de cilindro Cilindro con resistencia al agua mejorada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG1LN32R-450Z-M9BAZ de la serie Cilindro de aire con resistencia al agua mejorada, tipo estándar, acción doble, varilla simple serie CG1.

Products like this...

Número de Parte
CDG1LN32V-300Z
CDG1TA63R-410Z-XC6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Amortiguar Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

300-10~70Amortiguador de gomaSin cambio automático---Tipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

410-Colchón de aireSin cambio automático---Tipo de muñón de cabezaMaterial: Acero inoxidableEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico