(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[¿Qué es la Directiva ATEX?]
Se requiere el cumplimiento de la Directiva ATEX para equipos utilizados en atmósferas potencialmente explosivas dentro de la UE a partir del 1 de julio de 2003.
■ Marca CE y ATEX
La Directiva ATEX es parte del esquema de la Marca CE e incorpora los estándares europeos existentes a prueba de explosiones.
■ Objetivos de la Directiva ATEX
Los principales objetivos de ATEX son los siguientes.
· Prevención de carga estática
· Prevención de ignición por chispas generadas por fricción, impacto y desgaste
· Prevención de la ignición debido al aumento de temperatura debido a las mismas causas que las anteriores
· Los fabricantes son responsables
· Certificado por zona / categoría
■ Clasificaciones de zona / categoría
ATEX categoriza los objetivos para su aplicación por cada clasificación de zona peligrosa.
· Zona 0: Categoría 1
Potencial de presencia de atmósfera explosiva (zona): Continuo o de largo plazo,> 1000 horas / año
· Zona 1: Categoría 2
Posibilidad de presencia de atmósfera explosiva (zona): Ocasional, de 10 a 1000 horas / año
· Zona 2: Categoría 3
Posibilidad de presencia de atmósfera explosiva (zona): Improbable o a corto plazo, <10 horas / año
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
55-CD85N16-10-B
Método de operación de la barra | Doble varilla | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Diámetro interno del cilindro (tubo)(φ) | 16 | Carrera(mm) | 10 |
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Temperatura de operación(℃) | -20::80 | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Ninguno | Amortiguar | Tope de goma (estándar) | Presión operacional(MPa) | 0,05 a 1 |
Especificaciones | Imán incorporado | Interruptores automáticos | Sin cambio automático | Longitud del cable conductor(m) | N/A |
El número de los interruptores | N/A | Tipo de montaje de interruptor automático | Montaje de la banda | Tipo de soporte de montaje | Básico (tipo de horquilla integrada) |
Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 55-CD85N16-10-B de la serie Cilindro conforme a la directiva ATEX ISO6432, tipo estándar, doble acción, vástago simple Serie 55-C85 ATEX Categoría 2.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente