(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Ligero: reducido hasta en un 17%.
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C96SD63-100C
Número de Parte |
---|
C96SD63-100C |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Amortiguar | Cojines de aire en ambos lados + con cojines amortiguadores |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C96SD63-100C de la serie Cilindro de aire que cumple con la norma ISO (15552), tipo estándar, doble efecto, vástago simple, vástago doble serie C96.
Número de Parte |
---|
C96SB32-125C |
C96SB32-150C |
C96SB32-160C |
C96SD63-160C |
C96SD80-160C |
C96SD80-50C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente