(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La mesa de posicionamiento de precisión TE de IKO es una mesa de posicionamiento liviana y compacta que utiliza una aleación de aluminio de alta resistencia para sus componentes principales, con una mesa deslizante ensamblada dentro de una cama en forma de U. Se utiliza un husillo de bolas de precisión para el mecanismo de alimentación, lo que permite un posicionamiento de alta confiabilidad y precisión. La pieza de lubricación C-lube está integrada en la guía rodante de movimiento lineal y el husillo de bolas, logrando un rendimiento sin mantenimiento a largo plazo y reduciendo el trabajo de lubricación. Se pueden configurar varias especificaciones, como el paso del husillo de bolas, el tipo de motor y el montaje del sensor, lo que permite configurar la mesa de posicionamiento óptima según la aplicación. Ideal para una amplia gama de aplicaciones que van desde equipos que requieren alta precisión de posicionamiento, como equipos de mecanizado, ensamblaje, inspección y transporte de piezas, hasta campos de transporte generales. Estas son las envolturas de motor que combinan con la serie TE-B. Estos son los soportes de motor para la serie TE-B.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TAE9014ATE099 |
TAE9015ATE101 |
TAE9017ATE098 |
TAE9019ATE100 |
TAE9024ATE128 |
TAE9043ATE109 |
TAE9043ATE110 |
TAE9045ATE127 |
Cargando…
Cuerpo principal, componentes periféricos | Componentes periféricos |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente